It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Brazil. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Sistemas de coleta de biogás e gestão de esterco

Tornando a produção de energia alternativa rentável comercialmente

Por muito tempo, as operações de rebanho têm enfrentado desafios relacionados à gestão de esterco e de água de processo. O setor agrícola se concentrou no controle de odores e na proteção da qualidade ambiental por muitos anos, mas a conscientização da contribuição do agronegócio para os gases do efeito estufa e mudanças climáticas gerou novos desenvolvimentos para limitar a emissão de metano. A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA) estima que, somente nos EUA, o esterco produzido por rebanhos emite cerca de 2 milhões de toneladas de metano, sendo responsável por aproximadamente 8% das emissões de metano antropogênico anuais nos EUA. Para limitar as emissões de gases do efeito estufa, muitas autoridades governamentais nacionais, regionais, estaduais e municipais nos EUA, América do Sul, China e Europa criaram regulamentações e incentivos para promover o desenvolvimento de usinas de biogás.

Os sistemas de digestão anaeróbica e de recuperação de biogás oferecem múltiplos benefícios além do controle de odores, recuperação de metano e produção de energia útil. O efluente estabilizado apresenta maior valor como fertilizante em comparação ao esterco natural devido à maior disponibilidade de nutrientes, especialmente o nitrogênio. Os sólidos produzidos possuem valor como corretivos de solo, terra para vasos de plantas ou compostos.
Os sistemas de recuperação de biogás consistem em um digestor anaeróbico e um sistema de coleta de biogás. Também pode incluir um sistema de combustão para queimar o biogás no local, a fim de produzir calor, eletricidade ou água quente. O metano presente no biogás pode variar de 50% a 80%, fazendo do biogás um combustível de queima limpa. Para a maioria dos criadores de gado, o uso de biogás no local compensa o uso de outras fontes de energia, reduzindo os custos. Outros produtores em larga escala estão vendendo a energia, ou através de conexões com uma rede de gás natural, ou gerando eletricidade para conectar à rede elétrica.

As bombas e misturadores da Xylem reduzem os custos e aumentam a confiabilidade

A mistura do digestor mantém a homogeneidade do fluido, distribui a bactéria uniformemente, mantém as condições de temperatura uniformes e impede a formação de camadas termais e de densidade para maximizar a produção de biogás. As condições no interior do digestor ou do fermentador são inóspitas. Os misturadores submersíveis Flygt são resistentes, construídos para suportar ambientes extremos e fornecer anos de serviço confiável com o menor custo possível de ciclo de vida.

Os misturadores de baixa velocidade Flygt da Xylem são perfeitamente adequados para as condições de digestores, combinando largos diâmetros com baixas velocidades para gerar máximo empuxo com consumo mínimo de energia. Com diversos modelos disponíveis, os engenheiros hidráulicos da Xylem podem montar um sistema sob medida para as propriedades do material (sólidos percentuais) e para o tamanho e a forma do tanque a fim de garantir uma mistura completa, eficaz e energeticamente eficiente.

A Xylem também possui sistemas de bombeamento e misturados Flygt para outras etapas da gestão do esterco. Da transferência do esterco de estábulos para unidades de armazenamento ou tanques de armazenamento finais, ou bombeamento para caminhões, a Xylem possui uma bomba ou misturador confiável, que atenderá às necessidades do sistema.
Do estábulo ou curral de engorda para o digestor, para o depósito e para o campo, as bombas e misturadores Flygt da Xylem auxiliam os criadores de gado a gerenciar o esterco de forma segura e econômica. Proteger o ambiente, reduzir os custos operacionais, simplificar a gestão de esterco – essa é a diferença da Xylem.