It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Brazil. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Aumento de pressão

Sistemas de fornecimento de água e aumento de pressão

Os sistemas de fornecimento de água em edifícios modernos exigem produtos energeticamente eficientes e confiáveis que se ajustam à necessidade e podem ser facilmente conectados a um sistema de monitoramento de edifícios. Os produtos e soluções de fornecimento de água da Xylem oferecem exatamente isso. Assim como em todos os produtos da Xylem, o alcance do fornecimento de água atende às altas expectativas dos clientes modernos em relação à confiabilidade, eficiência energética e facilidade de instalação e de manutenção a fim de alcançar o menor custo possível de ciclo de vida.

Oferta da Xylem para sistemas de fornecimento de água e pressão

Sistemas compactos
Soluções completas e prontas para instalar com uma ou várias bombas, controle de bombas (velocidade variável ou fixa), transmissores de pressão e válvulas, todos montados em uma estrutura.

Bombas
Bombas de poço, multifases e de aspiração final em ferro fundido ou aço inoxidável, variando entre 0,25 kW e acima de 300 kW, e cabeças superiores a 800 m para cobrir desde edifícios pequenos até edifícios muito grandes e altos.

Controladores de bomba
Controladores de bomba de velocidade variável para ajustar a capacidade exatamente à demanda.

Tratamento
Sistemas de UV e ozônio para instalação em linha.