It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Brazil. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Bombas de Incêndio e Conjuntos Acondicionados

Supressão de Fogo e Bombas de Incêndio Temporárias

Para a proteção da vida e da propriedade. Em sistemas de sprinklers automáticos, produtos confiáveis são obrigatórios. A longa experiência da Xylem nesta área levou a uma ampla gama de bombas de incêndio e conjuntos de pacotes projetados e testados para atender aos requisitos mais exigentes de um edifício.

A oferta da Xylem para a supressão de incêndios

Conjuntos acondicionados de bombas de incêndio
Conjuntos de bombas de incêndio de acordo com os padrões UL, FM ou EN12845 prontos para instalação. Os conjuntos de reforços são fabricados usando sucção de extremidade centrífuga de ferro fundido ou aço inoxidável, caixa dividida ou bombas multifásicas, dependendo dos requisitos de cabeçote e de vazão.

O design modular do conjunto de bombas de incêndio não só mantém a instalação fácil e simples, como também permite que cada módulo de conjunto de incêndio seja adaptado para atender aos requisitos específicos dos sistemas de incêndio. Motores elétricos ou a diesel podem ser selecionados com cada módulo, o que ajuda o usuário final a obter a configuração correta, garantindo os mais altos níveis de segurança e confiabilidade.

Bombas
De sucção de extremidade, de caixa dividida, bombas multifásicas e de furo que são listadas como UL ou FM ou aprovadas para incorporar em conjuntos de bombas de incêndio de acordo com o padrão EN12845.

Brands
Brands
Godwin logo
Godwin

Uma ampla linha de bombas autoescorvantes totalmente automáticas usadas em aplicações de d

ac firepump logo
AC Fire Pump

Produtos para bombas de incêndio e sistemas completos para aplicações comerciais e industr