It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Brazil. Do you want to change site?
Um farol marítimo deve ser capaz de realizar uma variedade de tarefas, desde a localização de boias, à iluminação de um canal iluminado e, em algumas ocasiões, encontrar pessoas à deriva. Logo, ele precisa ser projetado para oferecer a melhor combinação de difusão (largura) e intensidade (comprimento) do feixe para trabalhos de alcance mais curto ou mais longo. Geralmente, nossos feixes têm 7° de difusão, em comparação aos 40° de um feixe luminoso, o que faz com que eles alcancem pelo menos 3 vezes mais longe.
Nós medimos o desempenho do alcance do nosso farol de duas formas: potência de vela e lux. A potência de vela é uma orientação útil da luz real produzida, mas não mede a eficiência do design do refletor para projetar essa luz no alvo. O guia de comparação mais relevante é o lux, que é a medição da luz real disponível em dada distância. Para poder distinguir um nível razoável de detalhes, geralmente é considerado necessário o nível de um lux.
A vantagem do controle remoto é que ele permite que você direcione a luz para o local mais adequado, conseguindo máxima eficácia. Eles são uma aquisição cada vez mais popular para barcos a motor, ajudando a localizar boias, ancoradouros e marcadores de canal. O controle é realizado por joystick ou touchpad. A maioria dos modelos oferece kits de controle remoto secundários, que permitem controlar tanto de um flybridge quanto de um leme principal.
Luzes de inundação montadas sobre suportes atuam bem na iluminação de deques, especialmente em pequenos barcos de pesca e embarcações comerciais.
Luzes de inundação integrada oferecem uma instalação limpa ideais para embarcações recreativas. São disponibilizadas duas formas de feixe - trapezoidal para a iluminação de deques, com extremidades com padrão de feixe afiado, e de inundação para iluminação de deques e montagem em vigas, com extremidades com padrão de feixe difuso. Em cada caso, o ajuste do bulbo permite que o feixe seja direcionado para a área exigida.
Líder nos mercados marítimos recreativo e industrial, incluindo aplicações higiênicas.