Parece que vem de United States, mas o site atual que selecionou visitar é Portugal. Pretende alterar os sites?

Sim. Não. Mantenha-me no site atual.

Avensor a todos os níveis:

Plataforma de Monitorização Inteligente da Xylem – a preparar as forças de trabalho atuais com operações resilientes e orientadas por dados e sistemas ligados a todos os níveis de desempenho.

Avensor a todos os níveis:

Xylem Vue Secure Connect - solução inteligente para estações de bombagem e ativos de infraestrutura hídrica

O Secure Connect é um serviço digital que fornece alertas e informações baseadas em dados, fornecidos por um dispositivo ligado às estações de bombeamento ou a outros ativos da sua infraestrutura hídrica.

Depois de um modem ser instalado para ligar todos os recursos, pode ter uma visão geral total de todas as operações ligadas, a qualquer hora, em qualquer lugar.

Transferir brochura do Secure Connect

Inspecção remota do Secure Connect

Reduza as inspeções físicas nas estações de bombagem de águas residuais em até 50%.

A inspeção remota permite-lhe realizar inspeções visuais de forma remota e eficiente, para que possa passar menos tempo na estrada e mais tempo em tarefas críticas e manutenção preventiva.

Agnóstico da marca  - O kit de hardware, incluindo uma câmara, sensor de nível, medidor de potência e modem, pode ser instalado em praticamente qualquer estação de bombagem.

Melhore a visibilidade e tome decisões informadas  - Quando ligado ao Secure Connect, obtém acesso a vídeo em direto, áudio e dados 24 horas por dia, 7 dias por semana dos seus recursos numa interface fácil de utilizar.

Poupe tempo e melhore o fluxo de trabalho da inspeção - Realize inspeções em várias estações de bombagem num curto espaço de tempo e mantenha um registo dos trabalhos a serem realizados.

O que torna o Secure Connect mais do que uma aplicação de monitorização e alarme em tempo real?

Conectividade e acesso remoto aos dados

Ligue facilmente os seus recursos plug and play e obtenha informações adicionais sobre os seus sistemas.

Menos inspeções físicas

Os ativos não ligados geralmente necessitam de visitas de verificação físicas mais regulares. Isto pode ser um desafio com uma força de trabalho limitada. Com o Secure Connect, pode ligar facilmente os seus ativos, obter informações sobre o seu estado operacional e reduzir significativamente a necessidade de inspeções físicas.

Risco reduzido de inatividade

Sem ter dados em tempo real sobre o desempenho das suas bombas ou outros ativos, pode enfrentar vários problemas. Uma falha da bomba sem o seu conhecimento pode levar a tempo de inatividade não planeado ou a um derrame.

Aumento das taxas de fixação pela primeira vez

Quando surge um problema em ativos não ligados, tem informações limitadas sobre o problema. Um técnico pode primeiro ter de avaliar a situação e regressar com as peças e ferramentas correctas, o que leva a tempo de inatividade adicional. O Secure Connect ajuda a identificar o que é necessário antes de visitar o local.

Melhor eficiência da força de trabalho e retorno do investimento

O Secure Connect ajuda os operadores a compreender diferentes aspetos, como saúde, eficiência e risco, numa população de ativos ligados. Estas perspetivas permitem que as organizações otimizem os seus recursos de manutenção e forneçam orientações sobre onde investir para maximizar o retorno sobre o investimento.

O Secure Connect permite uma ação rápida e inteligente

O Secure Connect é uma solução digital para monitorizar recursos como bombas, misturadores, unidades UV e outros equipamentos. O Secure Connect recolhe e analisa dados dos seus recursos para lhe fornecer dados, tendências e alertas ao vivo através da web e da nossa aplicação móvel. Pense no Secure Connect como um sistema SCADA fácil de utilizar com instalação plug-and-play. Obtém os dados certos quando precisa e pode tomar decisões mais inteligentes sobre como os seus recursos são utilizados.

Secure Connect nas soluções de monitorização e controlo da Xylem 

Veja aplicações da vida real de como o Secure Connect pode combinar com outras soluções da Xylem

  • Apresentação do Xylem Secure Connect: Deixe o Secure Connect cuidar de si

    O Secure Connect é uma solução digital que monitoriza as suas estações de bombagem ou outros recursos através da aplicação baseada na nuvem nos seus dispositivos móveis. Aceda ao estado ao vivo, controle os seus dispositivos e obtenha informações baseadas em dados para tomar medidas inteligentes!

  • Xylem Secure Connect: Estudo de caso do porto de Trelleborg

    O Porto de Trelleborg é um dos principais portos de roll-on e roll-off na Suécia. É o lar de algumas das mais de 5000 bombas e infraestruturas de água utilizando o Xylem Secure Connect. Veja como o Secure Connect e os Serviços Xylem resolveram os problemas de bombagem do porto e melhoraram a sua gestão de água ao ligarem-se ao sistema SCADA existente.

  • A tecnologia da Xylem impulsiona a viagem de redução de emissões da água escocesa

    Como parte do seu compromisso de alcançar emissões líquidas nulas até 2040, a Scottish Water estabeleceu uma parceria com a Xylem para atualizar centenas de estações de bombagem com tecnologia sustentável. Num ensaio inicial, o sistema de bombagem Flygt Concertor reduziu a manutenção não planeada em 99,8% e reduziu a utilização de energia até 60%. O serviço de monitorização digital Xylem Secure Connect para estações de bombagem também reduziu significativamente as chamadas reativas.

Saiba mais

Tem mais perguntas sobre o Xylem Vue Secure Connect?

Contacte a equipa de suporte do Xylem Vue Secure Connect

*  Campo obrigatório