It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Portugal. Do you want to change site?
BOMBAS DE PORÃO DE BAIXO PERFIL PARA ESPAÇOS APERTADOS
Concebidas para levar potência de bombagem para espaços apertados, as bombas de porão da série LoPro da Rule têm apenas 2,4" (6 cm) de altura. O modelo LP900S possui dois modos automatizados. O primeiro aciona a bomba quando o nível de água atinge 2" (5 cm) ou 1,3" (3,25 cm) (escolha do utilizador); e o segundo verifica a existência de água ligando brevemente a bomba a cada 2-1/2 minutos. O modelo LP900D utiliza um interruptor de boia e/ou um painel tradicional para funcionamento.
CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS