Se pare că ne vizitați din United States, însă site-ul actual pe care l-ai selectat să-l vizitați este din Romania. Doriți să schimbați site-ul?

Da, vă rog. Nu, doresc să rămân pe site-ul actual.

Cercetare și dezvoltare

CERCETARE ȘI DEZVOLTARE – DEZVOLTÂND ASTĂZI SOLUȚIILE DE MÂINE

Cum vă pregătiți pentru necesitățile viitoare de rezolvare a provocărilor legate de apă?

La Xylem, ne gândim la asta în fiecare zi. Care sunt nevoile emergente și noii contaminanți care îngrijorează? Care este nivelul următor necesar pentru a asigura apă curată și abundentă comunităților? Cum poate fi îmbunătățită gestionarea apelor uzate pentru a proteja mediul și utilizatorii din aval? Cum pot fi folosite aceleași procese și în alte aplicații industriale? Cum putem face produsele și soluțiile noastre mai sustenabile, mai eficiente din punct de vedere energetic, mai sigure și mai ușor de utilizat?

Centrele globale de dezvoltare a produselor Xylem studiază răspunsurile la aceste întrebări. Echipele noastre interdisciplinare de experți își combină cunoștințele aprofundate cu privire la tratarea și transportul apei și al apelor uzate, pentru a înțelege cerințele industriilor pe care le deservim. Angajamentul Xylem pentru cercetare conduce la soluții inovatoare care produc beneficii măsurabile.

MULTE CENTRE DE CERCETARE ȘI DEZVOLTARE - MULTE SOLUȚII PENTRU MULTE PROVOCĂRI

Inginerii și cercetătorii de la Xylem găsesc modalități pentru a trata cei mai recenți contaminanți prin procese avansate de oxidare și cu UV la centrul de dezvoltare Wedeco din Herford, Germania. În plus față de dezinfecție, tratarea prin oxidare avansată și cu UV are un număr de aplicații, inclusiv albire, tratarea apelor uzate farmaceutice, finisarea produselor și îmbunătățirea îmbinării în procesele de vopsire, pentru a menționa doar câteva. Inginerii Xylem dezvoltă procese pentru a satisface cele mai exigente aplicații dintr-o varietate de industrii, de la minerit, până la celuloză și hârtie, la prelucrarea produselor alimentare și, bineînțeles, la tratarea apei și a apelor uzate. Pentru dezinfecția apei uzate, Wedeco are primul centru european de validare UV la scară largă, asigurând validarea sistemelor Wedeco UV în conformitate cu cele mai recente protocoale.

La uzina Leopold din Zelienople, PA, SUA, inginerii Xylem continuă să perfecționeze filtrarea granulară a fluidelor. Inovațiile îmbunătățesc eficiența energetică și reduc la minimum apa uzată rezultată. De asemenea, au extins aplicațiile pentru acest proces prin dezvoltarea de sisteme de biofiltrare care combină tratamentul biologic cu filtrarea. Cu tehnologia Clari-DAF, flotația cu aer dizolvat progresează pentru a ajuta la eliminarea contaminanților mai ușori, atât pentru tratarea apei potabile, cât și pentru tratarea prealabilă, pentru sisteme de filtrare cu membrană, oferind o soluție la inflorescențele toxice ale algelor.

Sanitaire avansează eficiența energetică a transferului de oxigen pentru tratarea apelor uzate în uzina din Brown Deer, WI. La uzina ultramodernă de testare a aerării, cercetătorii și inginerii implicați în cercetare și dezvoltare în cadrul Xylem proiectează și evaluează progresele asociate echipamentelor de aerare pentru a îmbunătăți eficiența standard de transfer a oxigenului (SOTE) și eficiența energetică. Eforturile ajută la dezvoltarea următoarei generații de difuzoare eficiente din punct de vedere energetic, durabile și eficiente pentru un tratament mai sustenabil.

Xylem continuă să exploreze, să dezvolte, să testeze și să demonstreze tehnologiile pe care industriile și comunitățile se vor baza mâine. Echipele noastre de dezvoltare a produselor lucrează din greu pentru a se asigura că clienții vor fi pregătiți pentru ceea ce urmează. Dezvoltând astăzi soluțiile de mâine, acesta este angajamentul nostru.

Putem reuși împreună. Să ne pregătim pentru mâine. Haideți să tratăm bine apa.