Se pare că ne vizitați din United States, însă site-ul actual pe care l-ai selectat să-l vizitați este din Romania. Doriți să schimbați site-ul?

Da, vă rog. Nu, doresc să rămân pe site-ul actual.

Enable high contrast mode

Seria HL

Pompe cu înălțimi de refulare mari și cap de spălare pentru vehicularea solidelor

• Debit: 0 – 5.300 gpm

• Înălțime de refulare: 320 – 630 ft

OPȚIUNILE INCLUD:

• Construcție cu cap de pompă din oțel inoxidabil 316 sau CD4MCu pentru aplicații cu pH ridicat sau scăzut

• Montare pe șasiu sau prin glisare, ambele încorporând rezervoare de carburant 24h

• Carcase antifonată

Aveți nevoie de ajutor?

Contactați un expert

Contact an Expert

Whether you would like additional information or are interested in getting a quote, we're here to help.

All fields required.

*  Câmp necesar
Modele de produse
Modele de produse
Nu există rezultate la căutarea dumneavoastră