Se pare că ne vizitați din United States, însă site-ul actual pe care l-ai selectat să-l vizitați este din Romania. Doriți să schimbați site-ul?

Da, vă rog. Nu, doresc să rămân pe site-ul actual.

Seria GRL

Pompele rotative cu lobi de tip volumetric de la Godwin sunt disponibile în versiunile de 6, 8 și 12 inchi. Aceste pompe asigură longevitatea și performanța optime în medii de pompare minim abrazive.

• Reducerea vibrațiilor generate de viteza de rotație, capacitatea de creștere a vitezei de funcționare și reducerea uzurii din cauza vibrațiilor la echipamentele din aval.

• Carcasă din oțel turnată pentru pompă, pentru funcționare pe termen lung

• Disponibile cu motor diesel sau electric

• Capacitate maximă: 325 – 3.175 gpm

• Înălțime de aspirație: 29 ft

• Tratare maximă a aerului: 45 – 425 cfm

Aveți nevoie de ajutor?

Contactați un expert

Contact an Expert

Whether you would like additional information or are interested in getting a quote, we're here to help.

All fields required.

*  Câmp necesar
Modele de produse
Modele de produse
Nu există rezultate la căutarea dumneavoastră