Se pare că ne vizitați din United States, însă site-ul actual pe care l-ai selectat să-l vizitați este din Romania. Doriți să schimbați site-ul?

Da, vă rog. Nu, doresc să rămân pe site-ul actual.

Enable high contrast mode

Pompe cu rotor cu pale cu canal Flygt

C-3000

POMPE CU ROTOR CU PALE CU CANAL

  • Rotoare cu pale rezistent la înfundare
  • Design cu o singură pală și cu mai multe pale
  • Design tradițional cu orificiu de trecere mare
  • Eficiență ridicată în cazul apei curate
  • Rotor cu pale din fontă și materiale opționale

Aveți nevoie de ajutor?

Contactați un expert

Contact an Expert

Whether you would like additional information or are interested in getting a quote, we're here to help.

All fields required.

*  Câmp necesar
Modele de produse Tehnologie Studii de caz și cărți albe
Modele de produse
Nu există rezultate la căutarea dumneavoastră
Tehnologie

POMPE CU ROTOR CU PALE CU CANAL FLYGT

Pompele C cu rotoare cu pale cu canal Flygt sunt construite pentru face față unor capacități de 3,000 l/s (48000 gpm) și includ motoare de 775 kW (1050 CP). Versiunile de bază ale acestor pompe sunt fabricate din fontă durabilă și sunt destinate utilizării în aplicații solicitante, precum canalizări municipale și efluenți industriali. Sunt disponibile și versiuni antideflagrante. Pompele C clasice cu rotoare blindate cu o singură pală sau cu mai multe pale și-au dovedit eficiența de-a lungul anilor. Pompele C mai mici sunt prevăzute cu rotorul cu pale Flygt Nevaclog®, care prezintă proprietăți excelente de trecere liberă a solidelor. Pompele mai mare sunt prevăzute cu rotoare cu mai multe pale, pentru o eficiență hidraulică maximă și pentru rezistența la înfundare.

Studii de caz și cărți albe

Circular stormwater pump station

FRANCE

Challenge One of the largest airports serving France required a stormwater treatment plant to handle the inflow from a large gravity sewer collecting water from the runways. Solution The pump station...

Mai multe detalii

Pump station with cleaning function

SWEDEN

Challenge Eighteen Flygt pump stations transport wastewater at a popular recreational and amusement area in central Stockholm. One of the pump stations handles restaurant wastewater containing fats,...

Mai multe detalii

Expansion of a desalination plant

AUSTRALIA

Challenge One of Australia’s largest cities was running short of fresh water and needed a major expansion of its desalination facility. One hurdle was to transfer the seawater to the plant. A new...

Mai multe detalii

Sewage and stormwater pump stations

UK

Storm water pump station design Challenge The revival of one of Britain’s largest commercially unexploited land areas called for multi-phase construction of two large pump stations. One pump station...

Mai multe detalii

Large capacity circular wet well

USA

Challenge Very deep, large capacity and limited footprint: these are common demands by customers for their pump stations designs. Recently, two such pump stations were needed in the US. Solution The...

Mai multe detalii

Circular wastewater lift station

USA

Challenge A 54,000-acre service area in a major city in Texas required assistance to handle a projected 50% increase in population and subsequent increase in wastewater processing demands. Solution...

Mai multe detalii