It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Romania. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Creșterea presiunii

Sisteme pentru alimentarea cu apă și creșterea presiunii

Sistemele de aprovizionare cu apă ale clădirilor moderne necesită produse fiabile și eficiente energetic care se adaptează cerințelor și pot fi conectate ușor la sistemul de monitorizare al unei clădiri. Produsele și soluțiile Xylem pentru aprovizionarea cu apă acoperă cu succes aceste nevoi. La fel ca toate produsele Xylem, gama dedicată alimentării cu apă curentă se ridică la înălțimea standardelor consumatorului modern în ceea ce privește fiabilitatea, eficiența energetică și ușurința instalării și a întreținerii, pentru a menține costurile de utilizare la nivelul minim posibil.

Oferta Xylem de sisteme pentru alimentarea cu apă și creșterea presiunii

Sisteme integrate
Soluții complete, gata de instalat, cu una sau mai multe pompe, reglarea pompei (cu viteză variabilă sau fixă), transmițători și supape de presiune, toate montate pe un cadru.

Pompe
Pompe de foraj, multietajate și cu aspirație axială, din fontă sau oțel inoxidabil, cu putere între 0,25 kW și peste 300 kW și înălțimi de peste 800 m, pentru a deservi toate tipurile de clădiri, de la cele mici până la cele foarte mari și înalte.

Controlere pentru pompe
Regulatoare de pompă cu variator de viteză, pentru a regla capacitatea cu exactitate în funcție de cerere.

Tratare
Sisteme cu UV și cu ozon pentru instalarea în linie.

 

Brands Case Studies
Brands
Flygt logo
Flygt

O gamă premium de produse și soluții pentru deplasarea și tratarea apei și a apelor uzate.

Goulds logo
Goulds Water Technology

Centrifugal and turbine pumps, controllers, variable frequency drives, and accessories

Lowara Color Logo
Lowara

Soluții fiabile și economice pentru pomparea și circularea apei curate sau murdare.