Se pare că ne vizitați din United States, însă site-ul actual pe care l-ai selectat să-l vizitați este din Romania. Doriți să schimbați site-ul?

Da, vă rog. Nu, doresc să rămân pe site-ul actual.

Pomparea și tratarea nămolului

Conținut ridicat de solide organice în procesele stațiilor de tratare

Pe măsură ce stațiile de tratare a apelor uzate devin mai mari și mai sofisticate, la fel se întâmplă și cu necesitatea de manipulare a unor cantități mari de nămol, care reprezintă o operațiune costisitoare și complexă. Pompele trebuie să manipuleze concentrații mari de solide și se așteaptă să asigure funcționarea continuă, fiabilitatea ridicată și eficiența energetică. Flygt are experiență și echipamente cu rezultate dovedite pentru a oferi soluții fiabile și eficiente pentru manipularea nămolului în procesul de tratare a apei uzate.

Pomparea secundară a nămolului face parte din procesul stației de tratare. Acesta include nămolul activat recirculat (RAS), care este pompat continuu înapoi în rezervorul secundar de tratare biologică ca parte a procesului de tratare și nămolul activat rezidual (WAS), care este surplusul rezultat din nămolul sedimentat, care este pompat în procesul de manipulare a nămolului.

Deshidratarea este de obicei ultima etapă înainte de eliminarea nămolului din tratarea secundară și din surse externe. Volumul nămolului scade prin eliminarea conținutului de apă pentru a crea o masă mai groasă și mai ușor de gestionat. Deshidratarea poate, de asemenea, să reducă costurile de manipulare și să reducă la minimum scurgerile și mirosurile la depozitele de deșeuri.

După deshidratare, conținutul de solide uscate este semnificativ mai mare. Acest lucru poate duce la pierderea mare de presiune în transportul nămolului pentru eliminare sau pentru tratarea ulterioară. Nămolul îngroșat trebuie să fie pompat în aval, direct la locul de eliminare sau depozitare a nămolului. 

Înțelegerea provocărilor cu care vă confruntați

  • Manipularea concentrațiilor grele de nămol este un proces complex
  • Abilitatea de a manipula nămoluri grele cu o concentrație ridicată de solide (adesea până la 8-10%)
  • Funcționare continuă
  • Menținerea unei eficiențe ridicate a pompei

 

Apa uzată > Manipularea nămolului Pompare nămol