It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Romania. Do you want to change site?
Pompele de circulație Livewell/Baitwell sunt construite pe baza calității neegalate și expertizei de top de la Rule în domeniul proiectării și tehnologiei pompelor. Designul inovator include multe caracteristici noi și interesante: un sistem de înlăturare a cartușului motor cu buton care poate fi apăsat rapid, cu o singură mână, bază rotativă patentată care vă permite să poziționați ajutajul de evacuare în orice loc și elemente din nailon împletit pentru conectarea furtunului, care permit diverse opțiuni de montare a acestuia.
Alte caracteristici includ o opțiune cu porturi duble încorporate, carcasă răcită cu apă și mecanism de blocare cu clichet a cartușului motor.
Pompele sunt disponibile în modelele 500 GPH (1895 LPH), 800 GPH (3027 LPH) și 1100 GPH (4162 LPH), plus modelele fără cartuș 1600 GPH (6056 LPH) și sunt potrivite pentru opțiuni de montare pe traversă sau cu priză de apă de mare.
Pompe submersibile de santină, de încredere pentru a menține ambarcațiunile uscate și sigu