It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Kazakhstan. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Двигатели

MOTORS

Мы проектируем наши двигатели Flygt как интегрированный компонент наших продуктов, создавая их специально для погружных насосов и мешалок Flygt. Доступны двигатели мощностью от 0,5 кВт до 800 кВт. Наши конструкции разработаны для обеспечения высочайшей возможной эффективности двигателя при сосредоточении потерь вокруг статора для использования доступного охлаждения оптимальным способом. Это сильно продлевает срок службы двигателя и подшипников и защищает от перегрева оборудования.

  • Benefits
  • Compact and designs possible with engineered cooling systems
  • Highest submersible motor efficiencies on the market (IE3 and premium efficiency versions)
  • Lower motor temperatures result in very long motor and bearing life
  • Optimized for pumps and pump applications
  • All common starting methods possible

Запрос информации

Мы рады помочь. Заполните простую онлайн-форму, и мы свяжемся с вами либо по телефону, либо по электронной почте, на ваш выбор.

Запросить больше информации

Запрос информации

Мы рады помочь. Заполните простую онлайн-форму, и мы свяжемся с вами либо по телефону, либо по электронной почте, на ваш выбор.

Запросить больше информации