It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Kazakhstan. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Перекачивание грязи

Поскольку водоочистные установки становятся все больше и сложнее, развиваются также и требования к обработке больших объемов шлама, которая является дорогой и сложной операцией. Xylem обладает проверенным опытом и насосами для обеспечения надежных и эффективных решений для обработки шлама.

Насосы Xylem для обработки шлама включают следующие:

  • A full range of dry mounted and submersible non-clogging centrifugal pumps for use in sludge transport for up to 8% solids
  • Progressive cavity pumps for handling thick sludges with up to 45% dry solids
Brands
Brands
Flygt logo
Flygt

Первоклассная линейка продуктов и решений для перемещения и обработки обычных и сточных во