It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Kazakhstan. Do you want to change site?

Компания Xylem представляет новую серию насосов Lowara для промышленного применения серии e-IXP, разработанную в соответствии со стандартами ISO 2858 и ISO 5199.
Насос e-IXP имеет большой выбор материалов корпуса и рабочего колеса, что позволяет найти широкое применение в различных отраслях промышленности. Также доступны различные исполнения корпуса подшипников, уплотнений вала, в том числе и планов обвязки по API.
Целью проектирования, основанной на отзывах клиентов и обширном опыте Xylem, было создание надежного и эффективного насоса с уменьшенной стоимостью жизненного цикла. Благодаря новой технологии Xylem Optimyze работоспособность насоса всегда под контролем. Новый e-IXP представляет собой одноступенчатый консольный насос, доступный в различных исполнениях благодаря модульной конструкции.
Особенности насоса Lowara серии e-IXP
Технические характеристики
Типоразмеры: DN25 – DN250
Мощность: от 0,55 до 200 кВт
Напор: до 160 м
Расход: до 1270 м3/ч
Доступные модификации
e-IXPC
Горизонтальный одноступенчатый консольный насос, смонтированный на раме. Гидравлическая часть соединена с электродвигателем с помощью муфты с проставком. Данная модификация также доступна с муфтой без проставка (e-IXPF).
e-IXPS
Моноблочный горизонтальный одноступенчатый насос. Насос e-IXPS обладает преимуществами насоса ISO 5199 при этом, являясь более компактным и экономичным решением, идеально подходит для OEM-применений.
e-IXP
Горизонтальный одноступенчатый консольный насос с голым валом. Подходит для использования со стандартным электродвигателем.
Подробную информацию по новым насосам Lowara e-IXP можно найти на сайте:
https://www.xylem.com/ru-ru/products-services/pumps-packaged-pump-systems/pumps/end-suction-pumps/clean-water-clear-liquid/e-ixp/
О компании Xylem
Xylem (XYL) — мировой лидер в области водных технологий, стремящийся решать важнейшие задачи в области водных ресурсов и инфраструктуры с помощью технологических инноваций. Компания Xylem насчитывает более 16 000 сотрудников по всему миру. В 2019 году выручка компании составила $5,25 млрд. Мы создаем комплексные и устойчивые решения для наших клиентов, позволяющие оптимизировать управление водными ресурсами и помогая сообществам в более чем 150 странах мира иметь доступ к безопасной воде. Присоединяйтесь к нам на сайте www.xylem.ru.
ООО «Ксилем Рус»
115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19
Тел.: +7 (495) 223-08-53