It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

See All Temporary Water Treatment

Elevayte™ Mobile Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR) System

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Rental or temporary, mobile MBBR systems for industrial wastewater treatment

En biofilmsreaktor med rörlig bädd (MBBR) är en biologisk reningsteknologi för avloppsvatten som använder mikrobiell biofilm bildad på mediabärare för att avlägsna organiska föroreningar lösta i vatten. Biofilmbärare är suspenderade i avloppsvattnet som flödar genom reaktorn och blandas noggrant för att skapa en skyddad yta för att utveckla ett biofilmsamhälle. Denna biofilm lever på de organiska molekylerna medan behandlat avloppsvatten lämnar systemet. MBBR-system används vanligtvis av industrianläggningar på grund av deras kompakta storlek och höga reningskapacitet. De kan användas för att avlägsna lösligt BOD/COD och kvävebaserade föroreningar (TKN, ammoniak, nitrat/nitrit) som är vanliga i industriellt avloppsvatten.

Xylems Biosphere Mobile MBBR-system är ett skidmonterat system som inte kräver en permanent grund för installation. Detta kompakta system levereras förmonterat och driftsätts snabbt.

Vårt Biosphere Mobila MBBR-system består av tre primära komponenter: den mobila bioreaktorn, luftningsblåsaren och systemkontrollskiden. Diagrammet illustrerar den potentiella behandlingskapaciteten för en enskild mobil MBBR inom flera olika industrier. Flera mobila enheter kan systematiseras i parallella eller seriekonfigurationer för att behandla ytterligare avloppsvattenkapacitet eller för att uppnå olika behandlingsmål.

  • Rapid replacement of failed equipment
  • Providing a bridge solution during permanent system construction, retrofits or maintenance turnarounds
  • Meeting pretreatment discharge limits
  • Soluble BOD/COD removal
  • Biological nutrient removal
  • Piloting: partial and full scale

In addition to BOD/COD these units can also be used for Ammonia treatment (NH3/TKN) and can be configured for nitrates removal (NO3/NO2) as well.

Our Elevayte Mobile MBBR System consists of three primary components: the mobile bioreactor, aeration blower, and the system control skid. The chart illustrates the potential treatment capacity of a single mobile MBBR across several different industries. Multiple mobile units can be systematized in parallel or series configurations to treat additional wastewater capacity or to meet different treatment goals.

Mobile MMBR Flow versus BOD Loading

  • Elevayte Mobile MBBR System with rugged stand-up frame, capable of rapid installation on site
  • Internal aeration grid with coarse bubble diffusers and external riser with ground-level connection
  • Influent downcomer with external riser with ground-level connection
  • pH and DO monitoring probes with insertion manifolds
  • Level monitoring and control with high level alarm switch
  • Delivered to site pre-loaded with biofilm carriers
  • Aeration Blower Skid
  • Weather enclosure
  • 12’ stainless flexible hose for connection to the aeration grid
  • MBBR Control Skid with PLC, chemical dosing pumps, & flow control system
  • Includes an Allen-Bradley PLC system to operate the entire system
  • Injection quills to allow chemical addition to all system influent
  • Includes four (4) dosing pumps to deliver any necessary chemicals to sustain the MBBR system. Dosing pumps include containment enclosures and are mounted on the same skid as the flow control manifold and PLC
  • 12’ stainless flexible hose for connection between the flow control manifold and the Mobile Bioreactor
  • Pre-wiring of all on skid components to run from a single power connection; 120V/1phase/60Hz
  • Tubular stainless support frame to combine all skid components and allow for easy placement on site

Leases for the Elevayte Mobile MBBR Systems are available for any duration longer than 6 months. Xylem offers high-rate RT-Series dissolved air flotation (DAF) clarification systems for lease alongside the Mobile Biosphere Mobile MBBR Systems for applications that require clarification.