It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

SMART lösning för dagvatten-hantering

SMART lösning för dagvatten-hantering

Malaysias regering introducerade SMART-projektet (Storm Water Management and Road Tunnel) för att bekämpa Kuala Lumpurs stora översvämningsproblem. Den geniala översvämningskontrollen avleder dagvatten med hjälp av en tunnel, som även fungerar som motorvägsförbindelse under torrare perioder. 76 Flygt-pumpar från Xylem ingick i det ambitiösa projektet.

Av Alannah Eames

Kuala Lumpur ligger där floderna Klang och Gombak flyter samman, och risken för översvämning är stor i området. I takt med att staden växer ökar trycket på dräneringssystemets kapacitet att hantera plötsliga översvämningar. Mellan åren 2000 och 2003 utsattes staden för förödande översvämningsskador.

Under 2004 påbörjades SMART-projektet i ett försök att ta kontrollen över dagvattnet. Man ville avleda dagvattnet innan det nådde de centrala delarna av Kuala Lumpur genom att bygga en 9,7 kilometer lång tunnel med kapacitet för upp till 1 miljon kubikmeter vatten. Vattnet skulle sedan släppas ut i floden nedströms från staden och på så sätt skulle översvämningar förhindras.

En av tunnelns mest innovativa funktioner är den tre kilometer långa motorvägen i två plan. Under torrare perioder kan fordon trafikera SMART-tunneln och därmed avlastas trafiken på stadens huvudvägar.

Projektet, värt 600 miljoner dollar, omfattade flera delar: en avrinningsbassäng med lagringskapacitet för 600 000 kubikmeter dagvatten, en reservoar med kapacitet för 1,4 miljoner kubikmeter och avledningstunneln. Projektet innefattade även en styrcentral för styrning, drift och underhåll av SMART-systemet.

Flygt-pumpar avvattnar tunneln

Pumparna har en viktig funktion att fylla när det gäller hantering av stora volymer vatten vid extrema oväder – precis som inom alla andra projekt som omfattar dagvattenhantering. 23 pumpstationer utrustade med högteknologiska pumplösningar installerades, och dessa kan avvattna allt dagvatten inom 24 timmar. En stor uppsättning pumpar från olika tillverkare utvärderades innan valet föll på 76 Flygt-pumpar. Detta tack vare deras överlägsna prestanda och kvalitet, även om de var något dyrare än konkurrenternas erbjudanden.

 – Flygt har en gedigen meritlista med många lyckade installationer i fråga om bevattnings- och översvämningsapplikationer, säger Koon Sing Low, ledare för SMART-projektet. Det i kombination med deras kunniga tekniska supportpersonal, goda eftermarknadsservice och vårt nära samarbete via regelbunden inhouse-utbildning och seminarier är anledningen till att vi valde dem för projektet. 

Huvudpumparna skulle installeras precis bredvid tunnelingången där häftiga flöden väntades när flodvattnen forsar mot tunnelingången. Därför var pumparnas styrka och effektivitet avgörande.

Specialutformade betongväggar och inloppsöppningar utformades med hjälp av Xylems tekniska supportpersonal för att skydda de fyra CP3800/865/375 kW-pumparna. Samtidigt installerades fem CT3501/835/170 kW-inloppspumpar i den långa tunneln för att hålla de installerade pumparna torra.

Före projektstart utförde Xylem ett flertal beräkningar för att minimera effektbehoven.

– Vi fick veta att vår kund, tack vare vår hjälp, kunde sänka generatorinställningarna med 1000 kVA, säger William Choong, Transport Business Unit Manager i Malaysia, som var involverad i SMART-kontraktet.

Prisbelönade lösningar inspirerar andra

SMART-projektet testades med stor framgång och invigdes i slutet av 2007, och fram till idag har det skyddat Kuala Lumpur från allvarliga översvämningar.

Ur ett innovativt, funktionellt och kostnadsmässigt perspektiv var projektet så genialt att det fick mycket uppmärksamhet i media och ett flertal internationella teknikpriser. National Geographic Channel ägnade ett avsnitt av serien Gigantiska byggen åt SMART-systemet.

– Nyckeln till framgången var noggrann planering, utformning och implementering, plus val av bästa möjliga konstruktionsmetod och utrustning, vilket även innefattade experthjälp på plats, säger SMART Director Koon Sing Low.

Representanter från andra städer som ställs inför liknande översvämningsproblem, som exempelvis Singapore och Jakarta, har också besökt SMART-tunneln för att undersöka möjligheterna för liknande projekt på hemmaplan.

– Eftersom SMART-projektet var så lyckat fick vi många beställningar från andra projekt för översvämningshantering runt om i Malaysia, sammanfattar Choong. Det har stärkt vår ställning som marknadsledare inom den här typen av projekt.

 

Projektspecifikationer

76 Flygt-pumpar användes för SMART-projektet.

Portal: 18 st. N/CP 3201MT med vätskeventiler, 3 st. CP3306 med spolventiler, 2 st. CP3102 HT

Tvärtunnel: 18 st. NP3153SH, 9 st. CP3102HT

Axeldränering: 8 st. CP3152HT

Motorvägstunnel: 5 st. CT 3501/835/170 kW, 2 st. CT3300MT, 2 st. CP3085MT

Översvämningstunnel: 4 st. CP3800/905/275 kW, 1 st. CP3300MT

Brandpumpar: 1 st. A. G. med 110 kW motor, 1 st. A.G. med110 kW motor, 1 st. CP3085HT, 1 st. Lowara flerstegspump 11 kW

 

efter Alannah Eames