It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Att välja en EU-godkänd pump

Att välja en EU-godkänd pump

EU-kommissionen har satt ett ambitiöst mål att medlemsstaternas koldioxidutsläpp ska minska med 50 procent till år 2020. För att nå detta mål har flera direktiv antagits för att förbättra energieffektiviteten i produkter som använder energi eller påverkar energiförbrukningen. Impeller har talat med Amedeo Valente, chef på Xylem med ansvar för innovation och teknik, för att ta reda på vad man ska tänka på innan man specificerar och köper in en pump så att den uppfyller EU:s krav på energieffektivitet.

Vilken sorts pumpar påverkas av EU-lagstiftningen?

Lagstiftningen omfattar pumpar med axiellt inlopp, radpumpar, vertikala flerstegspumpar, dränkbara flerstegspumpar och cirkulationspumpar med våtlöpande rotor. Inom en snar framtid kommer EU-kommissionen även att reglera nästan alla typer av vattenpumpar.

Vad behöver entreprenörer eller installatörer göra för att uppfylla kraven?

Egentligen ingenting. Med de direktiv som finns får produkter som inte är godkända enligt kraven inte säljas längre. Lagstiftningen kräver inte heller att gammal utrustning ska uppdateras. Däremot kan det vara en bra investering att uppgradera gammal utrustning för att spara energi i framtiden.

Ett bra exempel på detta är att uppgradera pumpar med varvtalsreglerat pumpsystem som Hydrovar. Det kan sänka en pumps energiförbrukningen med upp till 70 procent. En sådan investering är snabbt intjänad.

Ett problem är dock att det förekommer pumpar och cirkulationspumpar på den europeiska marknaden där det står på märkningen att de är godkända i EU trots att de inte uppfyller kraven. Därför måste man försäkra sig om att utrustningen verkligen har de värden som den är märkt med.

Vad bör man tänka på när man ska välja utrustning?

EU-förordningarna kräver en lägsta energieffektivitet, men många produkter på marknaden ha högre effektivitet än så. Ett par bra exempel på detta är flerstegspumparna och den nyligen lanserade pumpserien med axiellt inlopp från Lowara som båda har ett MEI-värde över 0,7, även om lagstiftningen bara kräver 0,4 (se nedan för mer information).

Det är också väldigt viktigt att analysera olika alternativ för vilken driftpunkt som krävs för att hitta de mest energieffektiva lösningarna. Det är viktigt att känna till att ett högt MEI-värde inte säger någonting om den faktiska energiförbrukningen vid en specifik driftpunkt. Därför är det ofta viktigare att välja en pump där driftpunkten ligger nära pumpens bästa verkningsgrad.

Vad görs mer för att öka energieffektiviteten i pumpar?

Europump – European Association of Pump Manufacturers – arbetar tillsammans med EU-kommissionen för att göra pumpar och pumpsystem ännu effektivare. Organisationen verkar för en utökad produktsyn, vilket innebär att man i stället för bara titta på pumpen även behöver titta på hur pumpen, motorn och varvtalsregleringen samverkar.

Ser man bara till själva pumpen innebär MEI-graden 0,4 att 5 TWh kan sparas per år i EU, men med en utökad produktsyn skulle det vara möjligt att spara 59 TWh om året. Utökar man produktsynen till att även inkludera hela pumpsystemet med rör och ventiler kan man spara ytterligare 59 TWh per år. Så genom att anta ett bredare perspektiv kan man göra betydligt större energibesparingar.

—–

Sammanfattning av EU:s pumplagstiftning

Pumpar

Pumptillverkare måste uppfylla MEI (Minimum Efficiency Index), som fastställs genom en pumps tryckhöjd, flöde, hastighet och en uppmätt konstant baserat på pumpens konstruktion. 2009 kartlade EU-kommissionen alla tillgängliga pumpar på marknaden och mätte deras effektivitet. Utifrån detta beslutade de att de 10 procent av pumparna som var minst effektiva skulle bort, det vill säga pumpar som hade ett MEI på 0,1 eller lägre. Detta började gälla 2013. Från 1 januari 2015 måste alla pumpar arbeta med en MEI-grad på minst 0,4.

Elmotorer

Elmotorer är klassificerade enligt IEC-standarden för roterande elektriska maskiner. 2011 blev motorer med en IE2-effektivitet obligatoriska. Från och med 1 januari 2015 måste motorer med en nominell utgående effekt på 7,5–375 kW uppfylla energieffektivitetsklass IE3, eller IE2 om de är varvtalsreglerade. Nästa förändring kommer 2017 då alla motorer med en utgående effekt på 0,75–375 kW måste uppfylla IE3-lagstiftningen, eller IE2 om de är varvtalsreglerade.

Cirkulationspumpar med våtlöpande rotor

För cirkulationspumpar med våtlöpande rotor som används i uppvärmningssystem ändrades klassificeringen 2013 från A–G-klassificering till EEI (Energy Efficiency Index). Högsta tillåtna EEI-nivå fastställdes till 0,27. Från 1 augusti 2015 måste alla cirkulationspumpar ha ett EEI-värde på högst 0,23 för att uppfylla ErP-direktivet. Från 1 januari 2020 måste även utbytescirkulationspumpar som integreras i produkter ha ett EEI-värde på högst 0,23.

 

efter Simon