Det verkar som om du kommer från United States, men den webbplats du valt att besöka är Sweden. Vill du byta webbplats?

Ja tack! Nej, jag vill stanna på den nuvarande

Enable high contrast mode
Liquid Assets: Digitala vattenlösningar hjälper läkemedelsproducenter att snabbare nå resultat

Liquid Assets: Digitala vattenlösningar hjälper läkemedelsproducenter att snabbare nå resultat

Läkemedelsföretagens omställning till avancerad teknologi – Pharma 4.0 – öppnar nya vägar för sektorn att göra snabba framsteg. Och i den digitala omställningen spelar vattenlösningarna en viktig roll. Proaktiva läkemedelsproducenter använder datadriven vattenteknik för att kraftigt kunna förbättra produktkvaliteten, säkerheten och effektiviteten. Med dessa digitala vattenlösningar kan läkemedelsindustrin serva patienter och vårdgivare bättre och samtidigt uppnå sina egna affärs- och hållbarhetsmål i snabbare takt.  

Making Waves har pratat med Ann Yates, chef på Xylem med inriktning mot läkemedelsmarknaden, om hur digitala vattenlösningar kan hjälpa läkemedelsproducenter att snabbare nå resultat

1. Vad har vatten för roll i Pharma 4.0?

Läkemedelsindustrin är helt beroende av vatten, inte bara som en viktig ingrediens utan även i process- och laboratoriearbetet. Oavsett tillämpningsområde kräver branschen att strikta renhets- och kvalitetsstandarder efterlevs eftersom de minsta spårföroreningar kan riskera produktsäkerheten och medföra hälsorisker, produktåterkallning och regelavvikelser.

Datadriven vattenteknik skapar nya möjligheter för läkemedelsindustrin att kraftigt påskynda digitaliseringsprocessen och uppnå förbättrade resultat.

Ledande läkemedelsproducenter använder sig av digitala sensorer och IoT-teknik för att kontinuerligt kunna övervaka vattenparametrar som pH, konduktivitet, mikrobiell belastning och totalt organiskt kol (TOC) i realtid. Denna realtidsövervakning hjälper till att säkerställa att lagkrav och standarder kan uppfyllas och potentiella kvalitetsproblem upptäckas i ett tidigt skede. Den ökade automatiseringen av systemen minskar också riskerna för handhavandefel.

2. Vilka andra fördelar kan läkemedelsföretag uppnå genom att använda digital vattenteknik?

Förutom att vattenkvaliteten blir bättre och regelefterlevnaden kan säkerställas ser vi att digital teknik gör skillnad i tillverkningssystemens effektivitet och underhåll. 

AI och maskininlärningsmodeller används för att optimera vattenreningsprocesserna och sänka energiförbrukningen. Detta garanterar att vatten av farmaceutisk kvalitet (till exempel sterilt vatten för injektionsvätskor eller renat vatten) finns tillgängligt när det behövs samtidigt som svinnet begränsas. Även prediktiva underhållssystem används inom Pharma 4.0 för att övervaka att infrastrukturen för behandling och distribuering av vatten fungerar felfritt. Med hjälp av sensorer kan systemet hjälpa operatörer att förutse när vattensystemkomponenter som används i läkemedelsproduktionen (till exempel pumpar, filter eller UV-behandlingsenheter) behöver servas, vilket maximerar drifttiden.

3. Hur kan läkemedelsproducenter börja uppgradera sin vattenteknik för att starta omställningen till Pharma 4.0?

Det bästa sättet att påbörja eller påskynda den digitala vattenomställningen i er organisation är att gå praktiskt tillväga med en komponent i taget. Många företag är ivriga och ger sig genast in i diskussioner om AI och digitala tvillingar. Men det innebär ofta ett jättekliv från deras nuvarande tekniska förmåga.

Börja i stället med att skapa en stabil grund och bygg sedan på med avancerade lösningar och system. Varje ny teknisk nivå ni lägger till kommer bygga på de tidigare lösningarna ni har installerat och vara beroende av dem.

Det är också viktigt att samarbeta med en pålitlig partner som kan implementera de praktiska digitala verktygen och lösningarna åt er så att ni kan nå era affärsmål och samtidigt följa bästa praxis för cybersäkerhet i branschen för att optimera och skydda era data.

Här är tre enkla steg som ni kan utgå från när ni ska planera er digitala vattenomställning:

  • Lägg grunden: Fastställ ert utgångsläge och anta en realistisk plan för införandet av ny teknik. Fokusera på digitala verktyg och produkter som gör det möjligt att lagra, inhämta och överföra data.

  • Vidareutveckla: Hitta lösningar som hjälper er att visualisera och hantera data. Samla på er datadrivna insikter, identifiera prioriteringsområden som behöver förbättras och sätt upp mål.

  • Implementera: Implementera automatiserade lösningar för att optimera de data ni inhämtat. Mät resultatet och dra nytta av lärdomar för att ständigt bli bättre.

Water purification technology used in pharmaceutical manufacturing

4. Hur använder kunderna de här strategierna och teknikerna för att uppnå resultat?

Det är spännande att se hur läkemedelsproducenter börjar införa avancerade digitala vattenlösningar i hela verksamheter. Genom att våga satsa på testade innovationer skapar de stora fördelar för de patienter och vårdgivare de betjänar samtidigt som de själva stärker sitt resultat. Ett exempel är ett Fortune 1000-bolag inom läkemedelsbranschen som valde Xylems digitala lösning Sophis. 

De behövde en lösning som hjälpte dem att säkerställa vattenkvaliteten och samtidigt öka kapaciteten och få kontroll över kostnaderna i sin anläggning.

Genom att använda fjärrövervakning, prediktiva analyser och experttjänster ökade tillverkaren möjligheterna att spåra kritiska vattenkvalitetsdata såsom produktkonduktivitet, membrantryck och permeatflöde.

Lösningen för kontinuerlig övervakning kan även identifiera mönster i driftdata som skulle kunna orsaka störningar i produktionsprocessen. Denna funktion kom till stor nytta när trycket steg i en matarpump så att den plötsligt stängdes av. Sophis kände igen mönstret och kunde varna för avvikelsen och förutsäga när nästa systemavstängning skulle inträffa.

Tack vare dessa data kunde en tekniker skickas ut till anläggningen innan avbrottet inträffade. Teknikern förklarade problemet för kunden och utförde en föreskriven avhjälpande åtgärd. Reparationen tog 15 minuter. Pumpens prestanda optimerades och ytterligare driftstopp kunde förhindras. 

Med hjälp av Sophis kunde tillverkaren eliminera falsklarmen, uppgradera vattenkapaciteten och förbättra ozon- och tankstyrningen. Detta har lett till betydligt bättre drifteffektivitet samtidigt som vattenkvaliteten och regelefterlevnaden har kunnat upprätthållas.

Läs mer om Xylems vattenlösningar för läkemedelsindustrin

Vår digitala tjänst Sophis bygger på en kombination av smart teknik, dataanalyser, teknisk expertis och proaktiv service med ständigt fokus på bästa praxis när det gäller cybersäkerheten. Detta för att uppnå en effektiv vattenhushållning genom läkemedelsproduktens hela livscykel för bästa möjliga resultat.