Det verkar som om du kommer från United States, men den webbplats du valt att besöka är Sweden. Vill du byta webbplats?

Ja tack! Nej, jag vill stanna på den nuvarande

Xylems snabba insats efter stormen i sydöstra Spanien 2019

Xylems snabba insats efter stormen i sydöstra Spanien 2019

Den 12 september 2019 drog en massiv storm in över Spanien sydostkust. Regnmängderna var på flera platser de största som uppmätts sedan 1917. I Ontinyent söder om Valencia föll nästan 300 mm på 24 timmar. Efter stormen var Xylem snabbt på plats för att förse den spanska arméns katastrofenhet med utrustning för att pumpa ut tusentals kubikmeter vatten från översvämmade byggnader.

Stormen slog hårt mot regionerna Valencia, Alicante, Murcia och Almeria. Floder steg över sina bräddar, människor tvingades evakuera och vägar stängdes av. Skadorna var mycket omfattande. Cirka 3 500 människor förlorade sina hem. Xylems lokala uthyrningsteam erbjöd direkt sin expertis och sina tjänster för att bistå den spanska arméns katastrofenhet med att pumpa undan vatten från översvämmade områden och hem.

Arméns katastrofenhet (Unidad Militar de Emergencias) ansvarar för att skydda människor vid naturkatastrofer. Xylem försåg enheten med 500 meter slang och fem dränkbara Flygt-pumpar av modellerna 2660, 2140 och 2151. Enheten pumpade ut vatten i sex dagar utan avbrott. 25 000 m3 vatten avlägsnades från översvämmade garage och källarvåningar i bostadshus.

– Xylems uthyrningsteam agerade snabbt och professionellt när de gav katastrofenheten råd om hur utrustningen skulle installeras och placeras. Vi uppskattade verkligen att en tekniker hela tiden var på plats för att hjälpa till att placera känsliga elanslutningar och se till att utrustningen fungerade som den skulle, säger kapten Miguel Ballesteros, ansvarig för samordningen av insatsen.

I kuststaden Los Alcazares användes även tre Godwin-pumpar av modellen HL250M och flera Flygt 2660-pumpar för pumpa ut vatten från olika byggnader och parkeringsplatser. Under två dygn tömde Xylem-utrustningen parkeringsplatserna på 20 000 m3 vatten per dygn.

En annan följd av stormen var att stora områden i Los Alcazares var fulla med lera. Stadsfullmäktiga uppmanade alla invånare att samarbeta för att göra rent de områden och hem som blivit helt översvämmade och förstörda. Eftersom det var tomt på hyllorna i områdets stormarknader och butiker, reagerade Xylem-teamet på situationen direkt.

– Vi förstod att vi genast behövde gripa in och hjälpa lokalbefolkningen. Vi agerande snabbt och samlade ihop nödvändigt rengöringsmateriel som moppar, hinkar och sopborstar och skickade dem till stadshuset. Det tog mindre än 24 timmar för allt att nå fram till det drabbade området, säger Elena Aguilera, kommunikationschef på Xylem.

Räddningspersonalen som ansvarade för att distribuera rengöringsmaterialet uppskattade verkligen Xylem-teamets hjälp.

– Vi kan inte tacka dem nog för att de kom till vår undsättning och hjälpte invånarna i dessa svåra tider, säger Manuel Durán, samordnare för civilskyddsenheten.

I Xylems beredskapsteam ingår även Juan Miguel García Canovas, försäljningstekniker, och Maria José Iguaz, MD- och HR-samordnare på Xylem och en Xylem Watermark Champion.