It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Innovativ pumplösning sparar energi, utrymme och pengar i Großostheim, Tyskland

Innovativ pumplösning sparar energi, utrymme och pengar i Großostheim, Tyskland

Den charmiga bayerska staden Großostheim, mindre än en timme sydost om Frankfurt, är hem till pittoreska gator fyllda med korsvirkeshus och en utomhusmarknad som går tillbaka flera århundraden. Under många år har Großostheim samarbetat med Xylem för att transportera dricksvatten till samhället med Lowara boostersystem.

Även efter mer än 20 års tillförlitlig service var den befintliga Lowara -boosteranläggningen fortfarande välfungerande. Men kommunen bestämde sig för att det var dags för en uppgradering, i hopp om att öka energieffektiviteten och den allmänna prestandan med en modernare lösning. En av de största utmaningarna var utrymmesbegränsningarna. Kommunen behövde en design som var kompakt och lättåtkomlig för underhåll. Großostheim ville också hålla kostnaderna nere genom att återanvända så mycket som möjligt av de existerande rören.

"Kunden var angelägen om att behålla sina existerande rörledningar och samtidigt optimera effektiviteten. Vi visste att vi hade den perfekta lösningen för dem", säger Werner Becker, Service Sales Leader, Xylem

Kompakt, effektiv och intelligent pumplösning

För att förverkliga uppgraderingen samarbetade Xylem med kommunen för att installera en toppmodern boosteranläggning utrustad med e-SV hydrovar® X-pumpar. Dessa avancerade, mångsidiga produkter har en inbyggd varvtalsstyrning - vilket gör dem lika smarta som de är tillförlitliga. Den nya installationen handlar om effektivitet: den bidrar till att minska energianvändningen, sänker de långsiktiga driftskostnaderna och ser till att allt fungerar smidigt. Det är en av de mest effektiva flerstegspumpslösningarna på marknaden idag.

Denna nästa generations pumplösning erbjuder många fördelar:

  • Intelligens - Med avancerade algoritmer och styrfunktioner finjusteras prestandan samtidigt som driftskostnaderna hålls i schack

  • Effektivitet - Levererar en betydande minskning av energiförbrukningen

  • Platsbesparande design - Den kompakta installationen kräver betydligt mindre utrymme utan att prestandan försämras

  • Prestanda - Förbättrar hydrauliska prestanda för att öka flödeshastigheter

Xylem hade dessutom ett nära samarbete med kommunen för att skräddarsy systemdesignen så att kommunen kunde fortsätta att använda sina befintliga rörledningar, vilket gjorde att kunden slapp dyra modifieringar.

Löser dagliga driftutmaningar samtidigt som risken för fel minskas

Med den nya hydrovar® X-boosteranläggningen på plats löser Großostheim två stora problem. För det första behövde de ett tillförlitligt sätt att fylla en högt belägen tank som ligger 3 km bort. Den här dagliga uppgiften kompliceras av små höjdskillnader som kräver flödesjusteringar utan tryckstötar. Det nya systemet hanterar detta utan problem.

För det andra stod kommunen inför frekventa underhållskrav. Den här uppgraderingen förenklar de rutinmässiga systemkontroller som utförs flera gånger om året för att hantera vattentillförsel och tryck. Den inkluderar även en säkerhetsåtgärd som stoppar driften vid fel i en förhöjd tank.

Driftsmässiga och ekonomiska fördelar

Peterman tillägger: "Vi ökade flödeshastigheten från 180 m³/h till 230 m³/h med bibehållen energiförbrukning. Det innebär att vi har 50 m³/h högre flöde utan extra kostnad."

Den framgångsrika implementeringen av e-SV hydrovar® X boosterset i Großostheim visar på de långsiktiga driftsmässiga och ekonomiska fördelarna med den senaste pumptekniken. Kommunen Großostheim är flera hundra år gammal, men dess framåtblickande vattenoperatörer hjälper till att sätta takten för pumpinnovation.

Titta på videon nedan för att få veta mer om fördelarna med den senaste generationens pumpteknik.