Det verkar som om du kommer från United States, men den webbplats du valt att besöka är Sweden. Vill du byta webbplats?

Ja tack! Nej, jag vill stanna på den nuvarande

Xylem tillhandahåller lösning för vattenåter-vinning på nya Levi’s® Stadium

Xylem tillhandahåller lösning för vattenåter-vinning på nya Levi’s® Stadium

NFL-laget San Francisco 49ers nya hemmaarena Levi’s® Stadium i Santa Clara, Kalifornien, värd 1,3 miljarder dollar är en förebild när det gäller hållbarhet. Arenan har ett 2 500 kvadratmeter stort tak med planterade växter, en ägarsvit inredd med återvunnet trä och restauranger som serverar lokalproducerad mat. Men ingen annan miljöanpassad funktion är viktigare för arenans drift än användningen av återvunnet vatten för spolnings- och bevattningssystemen.

Upp till 85 procent av allt vatten som används på arenan, som rymmer 68 500 åskådare, är återvunnet vatten. California Hydronik Corp. byggde tryckstegringssystemet för återvunnet vatten med Bell & Gossett-produkter från Xylem. Systemet hämtar sitt vatten från Santa Clara Valley Water Districts vattenåtervinningssystem. Arenan behöver därför inte använda färskvatten för att spola toaletterna eller för att bevattna spelplanen, växtodlingarna på taket eller några av de övriga grönområdena, vilket är av enorm betydelse i det torkdrabbade Kalifornien.

– Ett tryckstegringssystem för återvunnet vatten ser till att det finns tillräckligt med vatten när alla ska gå på toaletten samtidigt efter första halvlek, säger Mark Handzel, Vice President för Product Regulatory Affairs och VVS-ansvarig för kommersiella byggnader för Xylem-varumärket Bell & Gossett.

Samtidig testspolning av alla toaletter 

En ”super flush” genomfördes i april 2014 för att se till att systemet fungerade helt felfritt till invigningen. Under testspolningen spolade hundratals arbetare och frivilliga alla toaletter och urinoarer och lät vattnet rinna i alla tvättställ samtidigt i cirka 30 minuter.

Superflush.jpg

– Systemlösningen från B&G/CHC klarade det galant, säger Handzel.

I Levi’s® Stadium är det dubbelt så många toaletter som i 49ers förra arena, Candlestick Park, men den effektivare infrastrukturen förväntas ändå ge betydande vattenbesparingar. Enligt beräkningarna kommer 84 procent av allt vatten som används att vara återvunnet, vilket motsvarar över 158 miljoner liter om året.

Levererar ett högpresterande system

Samtliga Bell & Gossett-produkter som installerats på arenan är kända för sin höga verkningsgrad. VVS-entreprenörerna ACCO och FW Spencer hjälpte till att välja Bell & Gossett-centrifugalpumpar och e-SV-flerstegscentrifugalpumpar från Goulds Water Technology till tryckstegringssystemet för det återvunna vattnet.

– Systemet behövde vara både innovativt och högpresterande. Mot bakgrund av vårt framgångsrika samarbete med California Hydronics Corp. visste vi att Bell & Gossetts produkter skulle uppfylla båda dessa krav, säger Kevin Coyne, Vice President för FW Spencer.

Ledande miljödesign

Arenan är den första NFL-arena som har tilldelats ett guldcertifikat från Leadership in Energy and Environmental Design (LEED).

– En hållbar utveckling för miljön har tagits i beaktande i minsta detalj i planeringen och konstruktionsarbetet. Det här projektet är något som andra bör ta efter, säger Ken Carey från California Hydronics Corp.

49ers gjorde sin debut på Levi’s® Stadium under NFL:s försäsong i augusti 2014. Arenan ska vara värdarena för Super Bowl 50 den 7 februari 2016 och förväntas då fyllas med över 70 000 människor.

Läs mer om hur Xylem har hjälpt andra företag att lösa vattenfrågan.

____________________

Faktaruta:Valet av rätt utrustning

ACCO, mekanisk entreprenör för projektet, införskaffade flera olika Bell & Gossett-produkter, bland annat

– Rolairtrol-luftavskiljare

– 60-seriens ledningsmonterade pumpar

– 1510-seriens basmonterade pumpar med axiellt inlopp

– VSX-seriens pumpar med dubbla inlopp till de vattenburna systemen.

Även Xylem Bell & Gossetts lödda plattvärmeväxlare och packningsförsedda platt- och ramvärmeväxlare av märket GPX användes till projektet eftersom de levererade den högsta termiska verkningsgraden för kondensorvattensystemet, då de flesta luftkonditioneringsanläggningar och serveringskylar skulle vara vattenkylda.

efter Simon