Det verkar som om du kommer från United States, men den webbplats du valt att besöka är Sweden. Vill du byta webbplats?

Ja tack! Nej, jag vill stanna på den nuvarande

Yorkshire Water löser problem med stopp i avloppspumpar med ett intelligent pumpsystem

Yorkshire Water löser problem med stopp i avloppspumpar med ett intelligent pumpsystem

Yorkshire Water, som ansvarar för vattenförsörjningen till fem miljoner människor i England, fick lägga alltför mycket tid på igensatta pumpar i hundratals pumpstationer. För att lösa problemet testade bolaget Xylems intelligenta Flygt Concertor N-pump på en problematisk anläggning. Efter att pumpmodellen eliminerat alla stopp har Yorkshire Water nu installerat den i över 150 pumpstationer, vilket minskat de akuta utryckningarna med 51 % och bidragit till en 29 % lägre energiförbrukning.

Yorkshire Waters upptagningsområde är ett av de största i England. Cirka 1,26 miljarder liter vatten tas upp, behandlas och distribueras dagligen och en miljard liter avloppsvatten återvinns och hanteras på ett säkert sätt.

Om en pump i en pumpstation sätts igen kan det medföra tidskrävande insatser från vattenverkets drifts- och underhållsteam. Detta leder till betydande kostnader för drivmedel, tid och resurser samt störningar för invånarna.

Yorkshire Waters Dynamic Maintenance-team bestämde sig för att de behövde en effektivare lösning på pumpstopp och samarbetade med Xylem för att sätta upp ett första försök. Teamet valde ut en pumpstation på en särskilt problematisk plats för försöket, Burnsall Car Park, som sattes igen två till tre gånger i veckan och krävde många oplanerade utryckningar.

Valet föll på ett intelligent avloppspumpssystem

Efter att ha granskat Burnsall Car Park-anläggningen och Yorkshire Waters specifika krav valde Xylem ut Flygt Concertor N-pumpen till testningen på grund av dess utmärkta igensättningsfria egenskaper och självrensande funktioner. Pumpen använder tekniken Adaptive N® som gör att stora fasta partiklar kan passera. En speciell programvara upptäcker igensättningar och anpassar pumpens hastighet eller riktning för att lösa upp blockeringarna.

Två Concertor 6020 N-pumpar (2,4 kW, 80 mm) installerades på Burnsall Car Park och anslöts snabbt till Yorkshire Waters befintliga styrsystem för avloppsvattennätet med hjälp av pumpens inbyggda anslutningsmöjligheter. Anläggningen började snart visa imponerande resultat.

– Burnsall hade varit problematisk för oss länge, och de lokala invånarna påverkas ju direkt av den här sortens problem. Samarbetet med Xylem har hjälpt oss att få bukt med de här problemen och göra vårt avloppsnät mycket effektivare, säger Nev Barugh, servicetekniker på Yorkshire Water.

Inga registrerade pumpstopp

Sedan Flygt Concertor N installerades i januari 2019 har det inte registrerats några igensättningar alls, vilket innebär att alla akuta utryckningar för den här typen av problem har kunnat undvikas helt.

"Vi var mycket imponerade av installationens standard, samtidigt som teamet på Xylem fanns till hands för att svara på eventuella problem extremt snabbt", säger Barugh. "Vi ser nu fram emot att utforska fler projekt med Xylem och dra nytta av deras omfattande produktsortiment."

Efter att ha blivit övertygade om pumpens igensättningsbeständiga egenskaper bestämde sig Yorkshire Waters Dynamic Maintenance-team för att installera Flygt Concertor-pumpen i alla sina mest problematiska pumpstationer.

Minskningar i kostnader, utsläpp och energiförbrukning

Eftersom Flygt Concertor enkelt kan anslutas till befintliga nät har Yorkshire Water på mindre än ett år lyckats förbättra skyddet mot igensättning i över 150 dubbel- och trippelpumpstationer. Och ytterligare hundratals stationer står på tur.

Som ett resultat av de många installationerna har Yorkshire Water minskat antalet akuta larm med 51 % och undvikit över 800 utryckningar. Det minskade antalet larm och utryckningar har sparat in mantimmar och minskat utsläppen från resor. Jämfört med de gamla pumparna har Flygt Concertors hydrauliska verkningsgrad dessutom bidragit till att energiförbrukningen minskat med upp till 29 %.

– Produkter som pumpsystemet Flygt Concertor kan ge kunderna betydande fördelar för deras organisation. I just det här fallet är vi oerhört glada att vi har kunnat förhindra pumpstopp och minska behovet av akuta insatser. Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete med Yorkshire Water, säger Jason Robinson, key account manager för Yorkshire Water på Xylem.

Läs mer om Flygt Concertor N-pumpsystemet.