Återcirkulerande vattenbrukssystem (RAS) är avancerade fiskodlingsmetoder som utformats för att effektivt hantera vatten i slutna eller halvslutna miljöer. I RAS återvinns och återanvänds vattnet kontinuerligt efter filtrering och behandling för att upprätthålla rent vatten och en lämplig livsmiljö för fisk. Med upp till 95 % av vattnet i en RAS-drift som återvinns är vattenkvaliteten avgörande för att säkerställa optimala förhållanden och skydda hälsan för stora fiskpopulationer. Dålig vattenkvalitet och överfulla förhållanden ökar stressen och mottagligheten för sjukdomar, vilket potentiellt kan leda till utbrott som kan avleda hela grödor.
Xylem erbjuder en rad lösningar för hantering av vatten och avloppsvatten för att säkerställa säker och effektiv drift av din RAS.