hydrovar® X: Designad för installatören, inte bara för systemdesignern
![]()
I min roll som produktchef är en av de viktigaste aspekterna att försöka möta marknadens behov med konkreta produkter. Och ett av de teman som ständigt återkommer – från säljorganisationen, installatörerna och de tekniska samarbetspartnerna – är de svårigheter som uppstår vid installation och idrifttagning av systemen.
System som fungerar perfekt på papperet kan bli ett verkligt problem på byggarbetsplatsen. Komplexa konfigurationer, gränssnitt som är svåra att förstå, långsam uppstart. Resultatet blir långa ledtider, fel och oförutsedda kostnader som drabbar installatören.
hydrovar® X är ett svar just på denna utmaning.
"När vi tänker på hydrovar® X tittar vi inte bara på hydraulisk prestanda eller energieffektivitet. Vi tittar på personen som tar den i drift dag ut och dag in. Målet är att säkerställa att den första uppstarten inte är ett pussel, utan ett naturligt och snabbt steg."
hydrovar® X integrerar en frekvensomriktare och en IE5-synkronmotor med inbäddad applikationsprogramvara som förenklar idrifttagning, programmering och daglig användning – via både en dedikerad app och en intuitiv display.
Funktioner som minskar fel och ledtider
hydrovar® X innehåller funktioner som är designade specifikt för installatörens behov:
- Integrerad programvara för snabb uppstart.
- Tydlig display och mobilapp för sömlös styrning och konfiguration.
- Hantering av upp till 8 pumpar utan enskild felpunkt.
- Förinställda och automatiserade parametrar för de vanligaste tillämpningarna.
"Vi har integrerat funktioner som förutser installatörens behov: färre menyer att navigera och mer omedelbar återkoppling under uppstartsprocessen."
Påverkan i fält: tid, kostnader och prestanda
Installatörer hanterar ofta äldre system, trånga utrymmen och brådsomta deadlines. hydrovar® X möter dessa förhållanden med konkreta, mätbara fördelar:
- Kortare idrifttagningstider tack vare guidad logik.
- Minskade konfigurationsfel, även under mindre än idealiska förhållanden.
- Ökad tillförlitlighet redan från början.
- En positiv användarupplevelse från allra första användningen.
hydrovar® X är designad för tillämpningar inklusive vattenförsörjning, VVS, bevattning, brandskydd och industriella anläggningar, med effektområden från 3 till 22 kW och fjärrstyrning via app och grafiskt gränssnitt.
Varför enkelhet gör skillnad
På en marknad där installatörer måste jonglera många variabler är operationell enkelhet inte ett alternativ – det är en strategisk konkurrensfördel.
"Värdet av en produkt mäts också utifrån hur enkelt den kan startas upp och underhållas. hydrovar® X föddes ur denna princip."
hydrovar® X är inte bara avancerad teknik. Det är teknik designad för installatören: intuitiv, anpassningsbar och snabb att konfigurera.
Marco Dola
Product Manager, AW, Italia
Lowara – Xylem Water Solutions