Det verkar som om du kommer från United States, men den webbplats du valt att besöka är Sweden. Vill du byta webbplats?

Ja tack! Nej, jag vill stanna på den nuvarande

Längre livslängd, färre fel: värdet av hydrovar® X för OEM-system

av Michael Somma, Factory Application Engineer, OEM

OEM-tillverkare verkar i en alltmer komplex och konkurrensutsatt kontext: de måste garantera pålitliga, effektiva och läthanterliga system och svara på krav på driftkontinuitet, minskade underhållskostnader och energieffektivisering. Varje driftstopp är inte bara ett tekniskt problem, utan medför ekonomiska konsekvenser, leveransförseningar och risker för kundernas rykte. Den växande komplexiteten i systemen och förväntningarna på hållbarhet ställer dessutom krav på lösningar som kombinerar hög prestanda med intelligent resurshantering.

I detta scenario är Xylems hydrovar® X ett konkret svar: en integrerad lösning som kombinerar en IE5-assisterad reluktansmotor och frekvensomriktare i ett enda kompakt system, utformat för att hjälpa OEM-tillverkare att övervinna dagliga utmaningar, förbättra prestandan, skydda komponenter och minimera risken för driftstopp.

Intelligent varvtalsstyrning och felskydd: mindre underhåll, högre tillförlitlighet

En av de mest omedelbara aspekterna av hydrovar® X är den intelligenta hanteringen av varvtalet. Pumpen arbetar inte längre konstant vid maximalt varvtal, utan modulerar sin drift utifrån systemets verkliga behov. Detta tillvägagångssätt minskar vibrationer och mekanisk belastning, sätter ner slitaget på lager och mekaniska tätningsringar, förlänger pumpens livslängd och begränsar behovet av extraordinära underhållsinsatser. I e-SV vertikala multistegsmodeller förstärker hydrovar® X dessutom den konstruktiva robustheten tack vare komponenter som är designade för att hålla, såsom balanserade tätningar och högpresterande slitagebeständiga material, vilket garanterar tillförlitlighet även under de mest krävande driftförhållandena.

hydrovar® X arbetar också "i kulissen" för att skydda systemet från potentiella elektriska anomalier. Överbelastningar, spänningstoppar, överhettning eller fasbortfall upptäcks och hanteras automatiskt, vilket skyddar motorn och pumpen. Den integrerade diagnostiken, tydlig och detaljerad, tillhandahåller specifika felkoder som möjliggör snabba och riktade insatser, vilket minimerar driftstopp och garanterar driftkontinuitet.

En ytterligare fördel är den prediktiva kapacitet som erbjuds genom anslutningen till Avensor, Xylems IoT-plattform. Tack vare denna teknik är det möjligt att analysera historiska data och drifttrender, ta emot förebyggande varningar och planera underhållsinsatser proaktivt. På detta sätt sker systemhanteringen inte längre reaktivt utan förebyggande, vilket ökar systemets övergripande tillförlitlighet och stödjer OEM-tillverkare i att garantera högre servicenivåer till sina kunder.

Energieffektivitet och hantering av flera pumpar: optimal prestanda för komplexa OEM-system

Ur ett prestationsperspektiv kombinerar hydrovar® X en IE5-motor och drivning med IES2-effektivitet, vilket säkerställer stabilt tryck, omedelbar anpassning till lastvariationer och hantering av upp till åtta pumpar i komplexa konfigurationer. Detta gör lösningen idealisk för moderna tillämpningar och sammansatta system, där precision, kontinuitet och energieffektivisering är grundläggande krav. Genom att justera varvtalet utifrån det verkliga behovet förbrukar pumpen endast den nödvändiga energin, vilket minskar driftskostnader och miljöpåverkan och garanterar en snabb återbetalning av investeringen.

Kort sagt är hydrovar® X inte bara en frekvensomriktare, utan ett nytt sätt att hantera pumpar: mer effektivitet, bättre skydd och driftkontinuitet. För OEM-tillverkare som vill integrera pålitliga, moderna och konkurrenskraftiga lösningar i sina system utgör hydrovar® X idag ett av de mest vidareutvecklade alternativen i Lowara-sortimentet, kapabelt att svara på behoven i komplexa system och de mest avancerade tillämpningarna.

Michael Somma, Factory Application Engineer, OEM, AW