It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

En liten kommun sparar 3000 euro och 7 500 kg CO2 per år genom att byta ut en gammal pump

En kritisk granskning av effektiviteten hos äldre pumpar i fullt fungerande anläggningar kan ge stora vinster både ekonomiskt och i form av minskade koldioxidutsläpp, vilket demonstrerats i kommunen Lichtenau. Genom att byta ut en gammal pump mot en variant med variabel hastighet har de lyckats minska energiförbrukningen med cirka 40 %.

Lichetenau är en liten kommun med 3 600 invånare. Det lokala vattenförsörjningssystemet levererar 170 000 m³ vatten till 1 300 hushåll varje år. Rådgivning om vattenförsörjningslösningar har tillhandahållits av företaget Augustin i Gunzenhausen, en försäljnings- och servicepartner till Lowara. Augustin har använt sig av Lowaras kunskap och stöd för att föreslå mer ekonomiska och innovativa pumpningslösningar.

Samarbeten som detta säkerställer att även de minsta vattenverken kan uppnå betydande besparingar med hjälp av Lowara-teknik. I fallet med vattenförsörjningssystemet i Lichtenau hade en pump för att fylla en högt belägen tank gått sönder och behövde eventuellt bytas ut. Den ursprungliga gjutjärnspumpen hade levererat 45 års pålitlig drift, med en kapacitet på 64 m³/h, ett tryck på 60 m och en effektförbrukning på 21,73 kW.

Augustin rekommenderade en vertikal flertrinspump i SV-serien, SVH6602F110T, med en 11 kW-motor som erbjöd högre flöde än den gamla pumpen (som hade en 18,5 kW-motor). Trots att vattenverket var skeptiskt visade ett test att pumpen faktiskt hade högre kapacitet och lägre energiförbrukning. Pumpens frekvensomvandlare säkerställer att flödet enkelt kan anpassas till de andra pumparna i systemet.

Den installerade pumpen har fungerat utmärkt i mer än två år i Lichtenau, och en nyligen genomförd revision vid samma flödeshastighet har visat att pumpen endast förbrukar 13,39 kW per timme, vilket innebär en besparing på 8,34 kW/h jämfört med den gamla gjutjärnspumpen. Detta motsvarar en besparing på 39 %. Under sin drifttid på cirka 5 827 timmar hittills har den förbrukat mindre än 48 597 kWh.

Baserat på ett aktuellt elpris på 0,18 €/kWh skulle besparingen uppgå till 8 748 € – ur ett miljöperspektiv släpper de ut mindre än 7 500 kg/år CO2, vilket ger Lichtenau en CO2-produktion långt under det federala genomsnittet.