Det verkar som om du kommer från United States, men den webbplats du valt att besöka är Sweden. Vill du byta webbplats?

Ja tack! Nej, jag vill stanna på den nuvarande

Avloppspumpstation Sörbyvägen

En ny pumpstationslösning för säker och effektiv spillvattenhantering

Bakgrund

I samband med utbyggnad av en ny gång- och cykelväg längs väg 160, sträckan Sörbyvägen–Myggenäs, anlades nya vatten- och avloppsledningar. Som en del av projektet behövdes en ny avloppspumpstation etableras för att säkerställa en driftsäker och långsiktig hantering av spillvattnet i området.

Uppdraget

Optivia AB tecknade avtal med Xylem i september 2024 för leverans och genomförande av pumpstationsentreprenaden. Projektet utfördes som en utförandeentreprenad (AB 04) och omfattade leverans, installation och driftsättning av en komplett avloppspumpstation. Slutbesiktning genomfördes i juni 2025.

Utmaningen

Vid infrastrukturprojekt längs trafikerade leder som väg 160, är installationstiden ofta en kritisk faktor för att minimera störningar. Dessutom ställs höga krav på materialvalen i kustnära miljöer som på Tjörn, där korrosionsbeständighet och lång livslängd är avgörande för att minimera framtida underhållskostnader och driftsstörningar.

Lösningen

Xylem levererade en komplett och prefabricerad pumpstationslösning där flera moment kunde genomföras effektivt på plats.

Pumpstationen utfördes med:

  • Dränkbara pumpar
  • Sump i syrafast stål (EN 1.4404)
  • Prefabricerad överbyggnad med trästomme och invändig rostfri plåtbeklädnad
  • Komplett rörinstallation, el och inredning

Sump, bottenplatta och rörinredning levererades och monterades vid ett och samma tillfälle. Efter återfyllnad installerades den prefabricerade byggnaden med färdig inredning och elinstallation. Redan dagen efter var anläggningen klar för drift.

Installerade pumpar:

  • 2 st Flygt NP 3127 SH-246, 7,4 kW

Resultatet

Den färdiga pumpstationen ger Tjörns kommun en robust och driftsäker lösning för långsiktig spillvattenhantering. Den prefabricerade utformningen av pumpstationen möjliggjorde en snabb installation med hög kvalitet och minimal störning i projektområdet.

Genom beprövade Flygt-pumpar, korrosionsbeständiga material och en genomtänkt systemlösning säkerställs stabil drift, lång livslängd och låga underhållsbehov – en framtidssäker lösning anpassad för områdets fortsatta utveckling.