It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Baku (Azerbajdzjan) och Tulln (Österrike) valde Xylem e-NSC för att skapa den rätta berättelsen med vattenfontäner, genom att nå månen med 37 meter hög vattenstråle och genom att leka med en intrikat kontroll över 38 munstycken för att hedra historien

Utmaning: Pumpa vatten 37 meter upp i luften för den 30 meter höga fontänen The Flame Fountain i Baku och spela med en intrikat kontroll över 38 munstycken för att hedra historien i fontänen Nibelungen Fountain i Tulln i Österrike.

Lösning: Beställarna beslutade att investera i 26 st marknadsledande enstegs hydraulpumpar av typen eNSC i Baku. I Österrike försörjs 38 specialmunstycken med vatten (2 x 120 l/sek) av två Lowara blockpumpar med axiellt inlopp av typen eNSC (vardera 22 kW, 4 poliga). Två Xylem Hydrovar-enheter används för att styra pumparna och vattenflödet för att effektivt sätta de önskade fontänerna i scen.

Resultat: Den här speciallösningen kan pumpa stora vattenvolymer på ett både tillräckligt och kostnadseffektivt sätt för kunden.