Det verkar som om du kommer från United States, men den webbplats du valt att besöka är Sweden. Vill du byta webbplats?

Ja tack! Nej, jag vill stanna på den nuvarande

Enable high contrast mode

Totalentreprenad med ny pumpstation och boosterstation för driftsäker spillvattenöverföring

Totalentreprenad med ny pumpstation och boosterstation för driftsäker spillvattenöverföring

Den befintliga pumpstationen i Kristvallabrunn skulle ersättas med en ny anläggning samtidigt som den befintliga tryckledningen relinades. Den långa överföringsledningen, i kombination med en minskad innerdiameter, medförde att ytterligare en pumpstation behövde anläggas längs ledningssträckan för att klara högflöden. Överföringsledningen mellan Kristvallabrunn och Nybro är cirka 7,4 km lång och har en statisk höjd på 19,2 meter.

Uppdraget 

I februari 2024 tecknade Nybro Energi AB avtal med Xylem avseende leverans av en komplett pumpningslösning. Projektet genomfördes som en totalentreprenad med föreslagen funktionslösning bestående av en ny pumpstation i Kristvallabrunn med torrt uppställda pumpar samt en boosterstation placerad cirka halvvägs längs ledningssträckan. Slutbesiktning genomfördes i november 2024. Xylems uppdrag omfattade projektering, leverans, installation och driftsättning av 2 st kompletta pumpstationer.

Utmaningen

Anläggningen behövde dimensioneras för ett flöde på 8 l/s, samtidigt som normalflödet är betydligt lägre. På grund av höga friktionsförluster i den långa tryckledningen klarade inte pumpstationen i Kristvallabrunn ensam det dimensionerande flödet vid högbelastning. Lösningen behövde därför hantera varierande flöden, optimera trycknivåerna i systemet och säkerställa en stabil och energieffektiv drift utan onödigt slitage på utrustningen.

Lösningen 

Xylem projekterade och levererade en funktionslösning bestående av: Pumpstation Kristvallabrunn – En ny pumpstation med torrt uppställda pumpar, inklusive byggnad med serviceutrymme och pumpsump. 

Boosterstation Granås – En boosterstation med torrt uppställda pumpar placerad i byggnad, cirka halvvägs längs överföringsledningen. 

Vid lägre inflöden, upp till cirka 4 l/s, kan pumpstationen i Kristvallabrunn pumpa hela vägen till Nybro. Vid högre inkommande flöden ökar de frekvensstyrda pumparna varvtalet, vilket höjer trycket i systemet och aktiverar boosterstationen i Granås. Detta sänker trycket för pumparna i Kristvallabrunn och ökar det totala flödet i systemet. Lösningen säkerställer stabil drift, optimerad kapacitet och effektiv energianvändning.

Resultatet

Den färdiga anläggningen möjliggör en driftsäker och effektiv spillvattenöverföring vid både normal- och högflöden. Genom integration av boosterstation och intelligent styrning uppnås ökad kapacitet, förbättrad driftsäkerhet och minskat mekaniskt slitage. Projektet levererades enligt tidsplan och ger Nybro Energi en robust och framtidssäkrad lösning för långsiktig och hållbar drift.