Ojämnt antal starter
Applikation
Denna avvikelsetyp gäller för pumpstationer för avloppsvatten med två pumpar, där pumparna är inställda att alternera regelbundet vid varje cykel.
Avvikelsetypen är inaktiverad för enhetstyper för vilka pumparna i allmänhet inte alternerar regelbundet.
Beskrivning
Användare meddelas om denna avvikelse om antalet starter för en pump överskrider den för den andra pumpen i stationen med mer än 20 % under några dagar i följd.
Möjliga orsaker
- En pump sänker inte vattennivån upprepade gånger och förlitar sig därför på den andra pumpen för att slutföra cykeln
- En pump startar upprepade gånger på grund av fel i pumpen, fel i pumpstyrningen eller felaktig stationskonfiguration
Relaterade diagram för utvärdering
För anvisningar om var du hittar relaterade diagram för undersökning, se
”Var hittar jag avvikelsediagrammen för undersökning?” under Vanliga frågor och svar om evenemanget > Avvikelser .
Beskrivning av diagrammet Detaljer om pumpanvändning
Diagrammet visar följande data:
- Driftstatus för varje pump i stationen
- Vattennivån, om tillgänglig
Tidsperioden i diagrammet är en dag med maximal upplösning:
- Om avvikelsen är aktiv visar diagrammet föregående dag.
- Om avvikelsen har upphört visar diagrammet dagen då avvikelsen började.
Diagrammet låter användaren utvärdera följande objekt:
- Problemet som har orsakat avvikelsen
- Aktuell status för stationen, om avvikelsen fortfarande är aktiv
Beskrivning av diagrammet Antal starter för pumparna
Diagrammet visar det dagliga antalet starter för varje pump i stationen. Tidsperioden i diagrammet är flera dagar. Diagrammet låter användaren utvärdera följande objekt:
- Omfattningen av skillnaden i antal starter mellan de två pumparna
- Problemets frekvens
Utvärdering av diagram, exempel 1
Diagrammet Detaljer om pumpanvändning visar att pump 2 ofta förlitar sig på pump 1 för att slutföra cykeln.
Diagrammet Antal starter för pumparna visar alltså att antalet starter för pump 1 är större än för pump 2.
Diagrammen visar att problemet har inträffat regelbundet under den senaste månaden.

Utvärdering av diagram, exempel 2
Diagrammet Detaljer om pumpanvändning visar en oregelbunden trend för den uppmätta vattennivån med orealistiska toppar. Diagrammet visar också frekventa, mycket korta pumpcykler som inte sänker vattennivån. Det här beteendet indikerar att det finns ett problem med styrningen av pumparna.
Diagrammet Antal starter för pumparna visar att problemet orsakar ett stort antal starter för båda pumparna, särskilt för pump 2.

Inaktivera avvikelsetypen
Om beteendet som identifieras som en avvikelse är normalt för en station ska avvikelsetypen inaktiveras. Mer information finns i "Hur aktiverar eller inaktiverar jag en anomalityp?" under Vanliga frågor och svar om händelsen > Anomalier .
Relaterade frågor och svar
Många användare har haft liknande frågor om händelser, larm, avvikelser och incidenter.