Det verkar som om du kommer från United States, men den webbplats du valt att besöka är Sweden. Vill du byta webbplats?

Ja tack! Nej, jag vill stanna på den nuvarande

Enable high contrast mode

XAM 912-konfiguration

Aktivera Modbus RTU- eller TCP-protokollet i installationsguiden för att tillåta kommunikation.

RS-485 RTU-port

  1. Gå till Inställningar > Kommunikation > Modbus > Modbus-server .
  2. Ställ in kommunikationsparametrarna.
Parameter Inställning
Server-ID 1
Baud 19 200
Stoppbitar 1
Paritet Jämn
Fördröjning av släckning av lysdioden 60 s

 

Ethernet

  1. Gå till Inställningar> Kommunikation > Modbus > Modbus-server > TCP/IP.
  2. Ställ in kommunikationsparametrarna.
Parameter Inställning
IPv4-adress Använd IP-adressen som ställts in på TCP/IP.
För XAM 912-porten är standardvärdet 10.10.20.10
Port Standardvärde: 502
Användaren kan välja ett värde mellan 500-65535