It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Blekning av pappersmassa och papper

  1. Xylem är världsledande inom ozonteknik

Xylem har samarbetat med tillverkare av papper och pappersmassa i mer än två årtionden för att införa de mest avancerade, energieffektiva och lättanvända ozonsystemen i deras processer. Xylem erbjuder specifika system som uppfyller behoven inom pappers- och pappersmassaindustrin. Systemen kombinerar tillförlitlighet och energieffektivitet med kompakt konfiguration och plug and play-funktioner för snabb installation och igångsättning.

För behandling av avloppsvatten erbjuder Xylem även ozonupplösningsutrustning som kan användas i suspenderade biologiska behandlingssystem. Biofiltreringsprocessen i kombination med ozon bryter ned och behandlar även den svåraste kemiska syreförbrukningen (COD).

Xylems processtekniker har kunskap och erfarenhet som krävs för att hjälpa pappersbrukens ingenjörer utveckla rätt system för aktuella processer.

Produkter Våra tjänster Varumärken
Våra tjänster
All utrustning behöver underhållas eller repareras vid någon tidpunkt. Oavsett om det gäller ett oväntat haveri eller byte av slitdelar enligt ett underhållsschema så kan Xylem erbjuda alla typer av reparationer för Xylem-komponenter – från små...
När resurserna är begränsade och kostnadsbegränsande åtgärder har vidtagits måste företagen hitta smarta sätt att förebygga dyra reparationer och akututryckningar. Genom att kontrollera...
Installation och driftsättning av anläggningar för vatten och avlopp, inklusive styrsystem, kräver hög teknisk kompetens och specialistkunnande. Det kan vara svårt att klara detta med begränsade resurser och...
Om du vill klara en växande efterfrågan med bibehållen lönsamhet måste du förvalta dina anläggningar för vatten och avlopp på ett kostnadseffektivt sätt. Åldern och skicket för din anläggning är avgörande för dess verkningsgrad, driftsäkerhet och...
Vill du slippa alla problem med att hantera larm, men ändå få all information och vara redo att agera när det uppstår problem? Oavsett om du behöver sköta enklare larm för en enstaka pumpstation eller vill ha avancerad larmhantering för en hel...
Varumärken
Lowara Color Logo
Lowara

Lowaras tillförlitliga och ekonomiska lösningar för pumpning och cirkulering av rent eller

wedeco logo
Wedeco

Reliable and environmentally-friendly water and wastewater treatment technologies.