您似乎来自United States,但您选择访问的当前网站是China。是否更换网站?

是,请更换! 否,停在当前网站。

Enable high contrast mode
查看全部 Aeration Equipment

Silver系列II 膜盘式扩散器

  • 这是该产品的最小订单数量。请检查数量并重新加入购物车。

联系我们

*  必填字段
  • 非常适合用于送入/停送空气的应用(例如SBR、需氧消化池、缺氧旋转区),以及连续运行
  • 在全球城市和工业应用中安装了2200多万个扩散器
  • 通过第三方测试验证了具有更高的持续效率
  • 先进的膜穿孔技术,可产生极其精细、均匀的气泡,实现最佳的氧气转移
  • 维护率低,使用寿命长达10年以上

提供多年可靠的性能

赛莱默的Sanitaire Silver系列II膜盘式扩散器具有独特的拼合模式及狭缝形状,能够以极其精细、均匀的模式分散气泡,从而实现较高的氧转移效率。特殊混合的高级EPDM弹性体化合物可抵御其他膜常见的劣化现象,并具有长达10年以上的可靠性能。

独特的膜形状、一体式O形环和防止泄漏的顶部密封螺纹卡环可以降低能耗、提高运行效率。  高效的一体式止回阀可以轻松关闭曝气区域,以便送入/停送空气。

Sanitaire专利管接头设计用于承受热膨胀和收缩、水锤和其他动态应力,而管支架可以进行无限高度调节,以实现精确的网格平整。键槽连接设计使其易于安装,并免除了承包商安装错误的风险。Silver系列II系统的管道和其他元件可与Sanitaire陶瓷圆盘系统完全互换。

Specifications