您似乎来自United States,但您选择访问的当前网站是China。是否更换网站?

是,请更换! 否,停在当前网站。

Enable high contrast mode
查看全部 Aeration Equipment

条形散流器

  • 这是该产品的最小订单数量。请检查数量并重新加入购物车。

联系我们

*  必填字段

作为值得信赖的细泡曝气产品组合的一部分,Sanitaire® 条形扩散器可在较大的气流范围内提供高效率,并通过可现场更换的膜节省运行成本。

  • 易于现场更换膜片,使维护更加可行并节省成本
  • 在较大的气流范围内具有较高的效率,从而提供了操作的多样性
  • 超低的扩散器浸没度延长了氧气停留时间
  • 专门的膜孔和严格的质量控制可降低水头损失
  • 扩散器主体和可回收膜的广泛使用减少了碳足迹

专为应对污水处理挑战而设计

Sanitaire 条形曝气器采用气密双层膜,膜层之间装有空气接口。上层膜上的专门穿孔是为满足废水曝气目的而设计的,而不仅仅是净水测试过程。因此,氧气传输效率(OTE)高,水头损失低,能耗少,运行费用低。

条形扩散器及其栅格的设计还允许间歇曝气和高翻转率,为生物处理工艺提供了灵活性。同时,超低的扩散器浸没曲线可提供更长的氧气停留时间。

可现场更换膜,维护成本效益高

无需将扩散器本体从格栅上拆下即可更换膜,从而节省了大量时间和成本,使维护工作更加可行。

通过延长扩散器主体的使用时间以及使用可回收/可再循环材料,运营商不仅可以节约成本,还有助于减少碳足迹。

安装简便

Sanitaire 条形扩压器安装简便,独立部件少,包装单元小,设计坚固,损坏风险低。

 

Specifications