It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

查看全部 Aeration Equipment

TurboLIGHT 涡轮鼓风机

  • 这是该产品的最小订单数量。请检查数量并重新加入购物车。

联系我们

*  必填字段

TurboLIGHT 以离心鼓风机技术为基础,消除了低频脉动流,确保减少噪音传播。高速永磁同步电机(PMSM)可在不同负载下提供高效率,且无滑移和机械损耗。叶轮与电机轴直接相连,传输损耗为 0%。采用纳米银三层处理轴承(NSTB)的翼形轴承可消除振动,在正常运行条件下可使用 15 年以上才需要对轴承进行大修。

鼓风机采用精心挑选的优质部件设计,具有以下优点

  • 极高的效率
  • 最少维护
  • 优化的操作体验
  • 确保可靠性

电机

  • 高速 PMSM,电机绝缘等级为 H 级
  • 电压 380-400 VAC,50-60 Hz,3 相
  • 保护接地(3P + PE)

叶轮

  • Al7075-T6 实心锻造铝
  • 5 轴 CNC 铣削
  • 阳极氧化涂层

 控制装置

  • 丹佛斯 Vacon® 变频驱动器
  • 具有六种运行模式的 Mi-Com 控制器
  • 全彩 7" 触摸屏人机界面
  • 通讯选项: Modbus RTU、Modbus TCP、4-20 mA 以及 Profibus DP 或 ProfiNET(可根据要求提供

外壳

  • 粉末涂层钢,防护等级 IP52
  • 可选粉末涂层不锈钢 304 户外外壳,防护等级 IP54
  • 安装时无需混凝土基础

附加功能

  • 易于使用的内置空气过滤器
  • 计算流量计(精度 +/-3)
  • 排气阀
  • 可选排放消音器、止回阀、膨胀节

认证

  • 符合 CE 标准
  • ISO 9000 和 14000 制造标准

 

技术规范