您似乎来自United States,但您选择访问的当前网站是China。是否更换网站?

是,请更换! 否,停在当前网站。

Enable high contrast mode
查看全部 压载澄清

COMAG® 系统

  • 这是该产品的最小订单数量。请检查数量并重新加入购物车。

联系我们

*  必填字段

用于强化一级或三级磁混凝系统。

  • 总悬浮固体 (TSS)、总磷 (TP)、浊度、色度、病原体和金属物质等 的含量可降至远比传统处理更低的程度,无需过滤系统。

  • 高密压载澄清技术允许使用更小尺寸的反应罐和固体分离罐,可将能耗降至最低,并减少化学品的使用。

  • CoMag®系统易于并入现有池体或罐体

CoMag®系统简单可靠,使用磁铁矿常规化学絮体进行压载,提高沉降率,提高污水和水处理操作性能。为尽量减少从装置中逸出的固体量,固体分离器配备了斜板分离器(CPI)组件。固体分离器的设计目的是在用作预滤器的CPI组件下的料斗隔间中保持污泥床。

除了实现高澄清率外,COMAG系统还采用污泥循环功能,以提高系统性能及其出水的透明度。大约85%的澄清池底流被再循环回系统的反应罐。在再循环回路中,污泥通过内联高速剪切混合器进行处理,磁粉从絮凝体中释放出来。然后,产生的磁粉和絮体通过磁回收鼓。磁鼓内的永久磁铁和固定磁铁有助于捕获99%以上的磁粉并将其返回系统。去除磁粉后的污泥流至压滤机进行污泥脱水。

  • 易于融入任何类型的混凝/絮凝过程
  • 可与任何类型的澄清器(圆形、矩形、扁圆形、斜板/管沉淀器)一起使用
  • 只有压载技术具有从澄清池底流到工艺槽的内部循环,以减少化学品消耗
  • 循环利用可促进污泥致密化和固体接触,从而在澄清池中实现更好的絮凝和清扫效果,从而增强对胶体颗粒的捕获。
  • 磁粉密高(比硅砂密度高2倍),易于获得(铁矿石商品),完全惰性(NSF认证用于DW应用),无研磨性(粒度为40-50微米),可回收磁性(高回收率)
  • 系统装备即插即用产品,最高可达300,000 gpd
  • 可做中试-Evoqua有两个可用的中试装置,并进行了35-40次试验。
  • 快速启动和快速流程优化,以实现频繁运行
  • 关闭并重新启动
  • 全自动

  • 能够回收并持续重新利用磁粉压载物 (最高可达 99%),可持续工艺减少运营成本。
  • 冲击载荷下的稳定性——不会阻塞或堵塞;快速启动和快速流程优化
  • CoMag系统出水的高透射率降低了最终净化的能源和运行成本
  • 全自动化,需要操作员最少的关注,易于操作,核心设备已被业界使用数
  • 即插即用,最高可达300,000 gpd

  • 好氧处理系统类型
  • 活性污泥,分离/澄清