It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

查看全部 Disinfection Process Analyzers & Controllers

Rivo™ I系统—适用于市政和工业的水质分析和控制系统

  • 这是该产品的最小订单数量。请检查数量并重新加入购物车。

联系我们

*  必填字段

新一代的分析仪与控制器,可用于市政和工业市场众多应用中的水质分析和控制

  • 具有增强数字功能的尖端技术
  • 通过加强对用水的分析和控制来提高效率
  • 根据特定客户的需求灵活配置

Rivo™系统是Evoqua分析仪和控制器家族系列中第一代拥有水处理技术重大革新的产品。该系统对水质、合规性、安全性和效率提供了卓越的解决方案。

Rivo系统允许实时监控多个工艺参数,从而降低化学品的消耗成本,提高化学品的日常使用安全性和投加剂量准确性。响应灵敏、智能控制使Rivo系统易于操作,配置简单并可以无缝集成到水资产中使得用户能够通过一个平台来管理整个水处理系统。

Rivo系统是一种即插即用的模块化解决方案,旨在实现运营灵活性,帮助您轻松应对业务需求变化。

  • 最多对两个水质参数同时进行管理和投加控制
  • 可配置软件组件
  • 最多支持4个灵活的IO模块端口
  • 特定水处理工艺应用的IO进程
  • 用于多站点管理的远程监控和自动警报
  • 高分辨率的直观触摸屏
  • 针对全球市场经验证的测量原理
  • 数据记录存储至设备存储器
  • 各种通信协议的可扩展接口功能
  • 经过CE、UK CE、RCM、CSA认证

  • 简单的设置和数据管理,可完全控制水质
  • 以合规为重心,用来满足各国消毒法规
  • 易于操作和维护,降低了使用成本
  • 经过验证的安全措施,确保安全可靠的运行
  • 通过与Evoqua专有测量杯测量技术集成优化运营
  • 可集成Evoqua认证过的第三方传感器

市政应用

  • 自来水
  • 污水

 工业应用

  • 水产养殖、冷却塔、食品饮料、微电子和制药行业的工艺用水