您似乎来自United States,但您选择访问的当前网站是China。是否更换网站?

是,请更换! 否,停在当前网站。

Enable high contrast mode

现场次氯酸钠生成系统

OSEC 系统可以安全地按需生成次氯酸钠,此过程只需消耗盐、水和电。  

凭借 30 多年来在世界各地安装 OSHG 系统所积累的丰富经验,Evoqua 推出了 W&T® 品牌的 OSEC 系统,该系统适用于市政、水上运动和工业市场中的很多应用。 

 

优势包括: 

  • 通过极其高效的原位流程生成次氯酸钠,因此可以根据实际需求量,以极具成本效益的方式进行生产。 
  • 使用惰性原料,在现场按需生成次氯酸产品,因此减少甚至消除了存储和处理化学品时会遇到的常见问题。 
  • 浓度稳定的低强度溶液 (< 1%) 意味着,溶液中的活性氯的分解始终保持在最低水平。  
  • 将生成产品时形成的消毒副产物的量降至最低。 
  • 通过制定错峰生产计划,可以进一步节省成本。 

现场次氯酸钠生成系统