您似乎来自United States,但您选择访问的当前网站是China。是否更换网站?

是,请更换! 否,停在当前网站。

Enable high contrast mode
查看全部 臭氧系统

Pacific Ozone™ G系列臭氧发生器

  • 这是该产品的最小订单数量。请检查数量并重新加入购物车。

联系我们

*  必填字段

Pacific Ozone™ G系列臭氧发生器是紧凑耐用的空气冷却臭氧气体发生器。它们为消毒过程提供安全和可持续的解决方案,产生可衡量的结果,使客户能够安心操作

G系列臭氧发生器结构紧凑而坚固,是一款极具成本效益的臭氧发生器。G系列可轻 松集成到现有系统中或用于构建新系统。这款空冷式臭氧发生器装置专为满足最苛刻 的工业需求和工艺要求而设计。G系列臭氧发生器功能强大,结构紧凑,单个套装即 可提供全方位的臭氧产量范围,从18g/h至70g/h。

标准设计配置具有坚固的不锈钢外壳,以及易于使用的数字经典面板接口 (DCPI)。 更经济的ECO配置具有聚碳酸酯外壳,以及以安全为主的简约型经典面板接口 (CPI)。

  • 耐腐蚀不锈钢或聚碳酸酯外壳
  • 空气冷却 FPT 钛反应堆单元
  • 无需冷却水
  • 实现精确线性臭氧控制
  • 远程
  • 臭氧控制
  • 完整安全功能、过温保护、流量损失和故障保护
  • 可视化臭氧产量指示

  • 节能-低运营成本
  • 占地面积小
  • 可壁挂套装
  • 便捷安装与集成
  • 升级现有系统的理想之选

  • 设备清洗和消毒
  • 成分水
  • 水产养殖
  • 净化水
  • 消毒
  • 高纯度水处理
  • CIP

Specifications