It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode
查看全部 臭氧系统

PDOevoPLUS臭氧系统

  • 这是该产品的最小订单数量。请检查数量并重新加入购物车。

联系我们

*  必填字段

为您解决水的问题,并能源消耗最小化。

  • 臭氧产生量为1000到15000磅/天(18到300千克/小时)
  • 冷却水消耗量低
  • 定制、完全安装且仪表化的“即插即用”系统 
  • 设计坚固,用于在恶劣环境条件下运行
  • 安装和操作简单
  • 几乎免维护的电极技术
  • Effizon® evo 2G电极具有10年更换保证
  • 经过CE、UL认证

强大、可定制的臭氧解决方案

赛莱默的Wedeco PDOevoPLUS臭氧系统经过精心设计,可以可靠、高效地产生大量臭氧。PDOevoPLUS系列还可以进行定制和整合,以便无缝融入当地条件和工艺。 

PDOevoPLUS系列产品经过专门制造,能够以更低的冷却水消耗量进行运行,以最大的能源效率处理多达60%的水,从而实现极低的生命周期成本。该新型PDOevoPLUS系统适合于各种应用。

PDOevoPLUS管道专门采用不锈钢制成,配备了所有必要的和所需的监测和浓度测量仪器。所有配件和仪器的布置都便于操作、维护和控制。入口和出口的设计也适合于当地条件。 

电源配备了12或18个脉冲整流器以及IGBT变流器技术,以满足谐波要求。可以使用从380至690伏的主电压。

使用Effizon evo 2G电极最大程度产生臭氧

Effizon evo 2G电极技术是每个Wedeco PDOevoPLUS臭氧系统的核心元素。Effizon evo 2G采用玻璃芯,该玻璃芯仅由高强度硼硅酸盐玻璃和不锈钢网组成,有助于Wedeco臭氧系统达到大多数其他电极技术无法达到的可靠性和能源效率水平。

电极完全采用惰性材料制成,无需保险丝或涂层,具有很高的耐腐蚀性。这意味着Wedeco臭氧发生器几乎不需要维护,无需定期清洁或更换电极。

Effizon evo 2G电极提供多个独立操作的安全层。该本安特性称为智能电极保护。智能电极保护以不依赖于电源的额外被动电极保护对供电装置(PSU)内部的现有主动保护互锁进行了补充。与传统的安全概念(如保险丝)相比,该新颖的智能电极保护在电极缺陷的情况下不容易发生任何误检。

Effizon evo 2G电极的独特双间隙可引导氧气流流经玻璃管电介质内外的电场。连接了具有可变频率控制的中压,并均匀地分配到连接在不锈钢网上的所有电极,而该网由玻璃棒进行支撑。玻璃管电介质提供了在各不锈钢管中产生电场所需的电阻。从而在电介质两端高效地产生臭氧,降低了所使用的比能,并增加了臭氧产生量。

Specifications