It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode
查看全部 连续电去离子 (CEDI) 产品

IONPURE® LX-Z 系列膜堆

  • 这是该产品的最小订单数量。请检查数量并重新加入购物车。

联系我们

*  必填字段

提高耐氯性能的 IONPURE® LX-Z 膜堆专门针对广泛的工业除盐水应用和市场而设计,包括电厂锅炉补给水、制药行业纯化水、石油化工行业(HPI & CPI)用水以及其它高纯水需求。

IONPURE® LX-Z工业型膜堆通过电去离子生产达到混床出水质量的去离子水,专为工业应用而设计。Xylem的IONPURE® 膜堆始终为电力行业、石油化工行业 (HPI&CPI)、一般电子行业以及实验室应用提供最大的可靠性和卓越的性能,而无需停机再生。

Xylem 的 CEDI 膜堆是一种用于生产工业用超纯水的解决方案。我们的 LX-Z 膜堆自带接线盒、适用于一般工业应用的 CPVC 隔板以及全填充浓水室,而且它们无需使用酸/碱及中和系统或更换树脂罐。

  • 采用双 O 形型圈密封圈,保证运行无泄漏运行
  • 无需使用酸/碱及中和系统或更换树脂罐
  • 浓水室填充树脂,以优化性能并易于操作
  • 进水总氯 (以Cl2计) 最高可达0.05 ppm

  • 运行费用远低于传统离子交换
  • 产水水质等同甚至优于混床出水,无需使用化学品
  • 连续产水且水质稳定,不似批处理呈周期性变化

  • 最小产水流量M³/H(GPM):0.22(1)
  • 设计产水流量范围M3/H (GPM): 0.44-0.67 (2.0-3.0)
  • 标准设计流量时,出水水质>17 MΩ.cm*

  • 最小产水流量M³/H(GPM):0.57(2.5)
  • 设计产水流量范围M³/H (GPM): 1.1-1.65 (5.0-7.5)
  • 标准设计流量时,出水水质>17 MΩ.cm*

 

  • 最小产水流量M³/H(GPM):1.02(4.5)
  • 设计产水流量范围M³/H (GPM): 2.0-3.1 (9.0-13.5)
  • 标准设计流量时,出水水质>17 MΩ.cm*

  • 最小产水流量M³/H(GPM):1.36(6.0)
  • 设计产水流量范围M³/H (GPM): 2.8-4.2 (12.5-18.5)
  • 标准设计流量时,出水水质>17 MΩ.cm*

  • 标准设计流量M³/H(GPM):5(22)
  • 设计产水流量范围M³/H (GPM): 3.5-6.5 (15.4-28.6)
  • 标准设计流量时,出水水质>15 MΩ.cm*

  • 标准设计流量M³/H(GPM):7(30.8)
  • 设计产水流量范围M³/H (GPM): 6.1-9.1 (26.8-40.1)
  • 标准设计流量时,出水水质>15 MΩ.cm*

  • 标准设计流量M³/H(GPM):9(39.6)
  • 设计产水流量范围M³/H (GPM): 8-11.5 (35.2-50.6)
  • 标准设计流量时,出水水质>15 MΩ.cm*

 

* 实际性能可以用 Ionpure® 的 IP-PRO 设计软件确定

Specifications