It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

查看全部 连续电去离子 (CEDI) 产品

Ionpure® VNX55-HH高硬度膜堆

  • 这是该产品的最小订单数量。请检查数量并重新加入购物车。

联系我们

*  必填字段

VNX55-HH膜堆采用成熟可靠的Ionpure®连续电去离子 (CEDI) 技术生产高纯水。我们通过对内部设计进行优化,确保在高硬度进水条件下,仍然可以在高产水流量下,为许多应用提供超纯水,尤其是为电力行业的应用。

通过内部结构优化设计,本系统可在高硬度进水条件下保持高产水流量,稳定产出超纯水,尤其适用于电力行业等对水质要求严苛的应用场景。

  • 典型的产水电阻率大于16 MΩ.cm
  • 最高2 ppm进水硬度 (以CaCO3计)
  • 在大多数情况下,可在一级RO产水作为进水条件下运行
  • 树脂、离子交换膜及膜堆构造专为高硬度进水而优化
  • 运行费用远低于传统离子交换
  • Through-port垫片密封,无泄漏
  • 持续高质量产水
  • 膜堆配有接线盒

最小产水流量m3/h(gpm):4.5 (20)
名义产水流量m3/h(gpm):10 (44)
最大产水流量m3/h(gpm):12.6 (56) 

最小产水流量m3/h(gpm):5.2 (23)
名义产水流量m3/h(gpm):11.4 (50)
最大产水流量m3/h(gpm):14.1 (62)