It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode

定制加工

针对您的工作选择合适的泵

赛莱默的弹性化制造过程允许快速周转设备,此类设备按照您的规格进行设计和建造。我们的工程师确保您拥有适合您工作的设备,并利用最新工具设计从新型泵到大型或高度复杂泵系统在内的所有设备。

我们提供以下选项及更多。如果您不明白要找什么,请务必提问!

针对您的应用而定制的泵:

  • 我们可以从其它泵制造厂采购所需的泵,并将此类泵与柴油发动机或电动机结合使用
  • 小端抽吸离心泵
  • 容积式泵(双活塞和三活塞泵 / 滑片泵 / 旋转凸轮泵)
  • 大型多级高压泵

传动装置:

  • TEFC电动机为标准电动机,但是也可使用化工型电动机或防爆电动机
  • 可使用460 v、575 v和4160 v的电动机
  • 各种各样的柴油发动机制造商,包括John Deere、Caterpillar、Yanmar、JCB、Kubota、Isuzu和Volvo
  • 柴油、天然气或液态丙烷发动机

拖撬 / 拖车:

  • 位于拖撬底座上的更大的燃料箱
  • 针对矿场定制的重型拖撬(设计通过拖撬转向装置来移动)
  • 可用于软管架、篮子和工具箱的拖车
  • 安装在拖车上的歧管和阀门

非常安静的外壳:

  • 位于外壳内外的工作灯
  • AC/DC 逆变器
  • GFCI 插座
  • 有关运行的闪光灯

定制油漆:

  • 融入到环境中的各颜色(DBS装置采用黄褐色或绿色)
  • 匹配您的其它设备所用到的颜色

电气设备:

  • 定制VFD
  • 软启动控制器
  • PLC

歧管、过滤罐和道路坡道
将我们广泛的Godwin和Flygt泵送设备与丰富的应用经验相结合,意味着您可以获得满足您特定需求的正确解决方案。