您似乎来自United States,但您选择访问的当前网站是China。是否更换网站?

是,请更换! 否,停在当前网站。

Enable high contrast mode

标准化泵站

合适的泵坑设计至关重要,可确保泵系统可靠且具有较长的使用寿命。错误设计的泵坑会导致泵和其它设备出现性能和机械问题。Flygt改进了许多标准废水泵站的设计,确保可靠、高效地泵送。已将广泛的物理测试、泵应用专业知识和多年经验投入使用,以优化此类泵站的设计。

  • Flygt泵站的设计旨在实现:
  • 以尽可能低的成本获得尽可能小的占地面积
  • 消除泵坑中的固体沉积物和累积物
  • 对不同的流入量进行可靠地处理
  • 在所有工况下为每台泵提供高质量的流入物
  • 易于安装、维护和维修

我们的标准湿井设计已经通过计算流体动力学(CFD)和物理尺度模型测试的验证,并基于我们在全球的众多基准设施。如今,全球数以千计的泵站正可靠地运行,这证明了我们的成功。

计算流体动力学

计算流体动力学(CFD)是一种复杂的、基于计算机的流体动力学设计规范,用于模拟动态流体流动及有关过程。通过利用CFD,我们可以在各种情况下进行高精确度的流动行为预测,且在某些情况下可以进行质量传递预测。凭借旋转的叶轮和复杂的系统(如泵站、混合或曝气池),我们的工程师可以对整个泵进行建模。

为帮助评估和制定泵送解决方案,Flygt工程师使用不同的流量可视化和数据缩减技术,以将模拟过程中生成的大量数据转换为一种可被理解的形式。我们通常研究从泵站的整体流型到泵入口内部流动条件的细节的所有内容。我们寻找出现任何不利液压条件的风险,并制定有效和可靠的解决方案。

我们坚持使用市面上最好的CFD软件。事实上,我们使用与其它主要高科技行业(如航空航天、汽车、电力、化工和环境)相同的软件。我们非常谨慎,确保数值模拟与我们应用中可测量的典型物理现实一致。由于我们是所分析介质的专家,因此专门使用受污染的水开展工作可使我们获得有关该领域的特有专业知识。但即便是最好的软件也还不够:我们熟练的CFD建模师拥有博士学位以及丰富的废水泵坑建模经验,可确保我们为您提供最佳解决方案。