您似乎来自United States,但您选择访问的当前网站是China。是否更换网站?

是,请更换! 否,停在当前网站。

冷却系统

冷却系统旨在防止电动机过热。针对不同类型的装置,市场上有不同的系统。冷却介质可以是空气、水、油等。

即使在干燥装置中,Flygt泵也可浸没,因此不可能使用通过转子吹风的风机系统。在任何情况下,风机系统都存在缺点,诸如产生噪音,将灰尘吸入电动机和产生热量(导致空调成本增加)。

最好用水或乙二醇和水的混合物进行冷却,不建议用油进行冷却。水和乙二醇的粘度使其能够提供更好的热传递,且所需循环力比油小。

我们在Flygt泵中使用了一系列系统,此类系统针对最佳性能和效率而设计:

  • 直接冷却
  • 闭环冷却
  • 综合冷却
  • 外部冷却

此类系统均具有其特定应用领域。

直接冷却

直接冷却系指通过周围的水或空气来冷却泵。其对于柱上安装的泵尤为有用。由于不需要冷却套管或冷却系统,因此该系统较为简单。用水冷却则需要在运行期间将泵浸没。若通过空气冷却,则必须降低电动机额定功率或运行时间。

闭环冷却 - 内部冷却

闭环冷却系指通过薄内冷却套管与定子外壳之间的狭窄空间来泵送冷却液体。然后,冷却剂在内外冷却套管之间向下循环至冷却底部。最后,底部冷却剂将热量从冷却剂转移至泵送介质。

闭环冷却的优势之一在于其对泵送介质中的杂质不敏感。

综合冷却

综合冷却是一种自给系统。一部分泵送液体从泵壳体向上循环,且介于冷却套管与定子外壳之间。通过位于叶轮顶部的背叶片来产生必要的流量。然后,通过导环使流量进出冷却套管。通过通风管道自动清除系统中的空气。通过保持关键区域的水流速度,防止冷却系统中出现沉降。必须针对变频驱动器(VFD)任务来检查速度限制。

外部冷却

当冷却水来自外部直管线或由循环冷却系统供应时,则称之为外部冷却。与闭环冷却一样,该系统对泵送介质中的杂质不敏感。

由于冷却水流量不依赖于运行速度,因此,VFD控制将不会干扰冷却功能。

Related Resources