It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode
查看全部 Disinfection Process Analyzers & Controllers

Acutec™ 35 气体检测器

  • 这是该产品的最小订单数量。请检查数量并重新加入购物车。

联系我们

*  必填字段

在线气体监测器提供了一个灵活、可靠的自测试检测系统。

Acutec™ 35 系统采用紧凑的模块化设计,通过最新在线气体监测技术,提供一个灵活、可靠的自测试检测系统。Acutec 35 系统利用传感器检测大气中是否存在氯、胺或二氧化硫气体,非常适合在任何类型的用水环境、废水环境或工业厂房环境中检测存储容器、工艺管道或供气设备的泄漏问题。

氯、胺或二氧化硫气体检测
轻松、整洁地安装模块组件
通过 NEMA 4X 外壳上的铰接盖,轻松访问控制面板
音频喇叭可提供本地警告。
可以选择检测器或监测器版本
监测器上具有在日光直射时依然可读的 4 位 LED
单点或多点气体检测系统
自动一体式气体发生器

所有外壳在四面均配备顶杆,以方便使用 ½" 的 FNPT 导管集线器布线。
可选的自动测试装置包含一个一体式气体发生器,每天可自动测试传感器,并在传感器失效的情况下发出警报
模块化系统非常灵活,便于轻松安装单点或多点气体检测系统

Specifications