It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode
查看全部 Disinfection Process Analyzers & Controllers

DEPOLOX® Pool E 700 P 泳池管理系统

  • 这是该产品的最小订单数量。请检查数量并重新加入购物车。

联系我们

*  必填字段

在线流程分析仪,用于在水上运动应用中测量和控制消毒剂浓度

DEPOLOX® Pool E 700 P 系统是一套完整的泳池水管理系统,纳入了很多现有的差异化泳池水处理特性,例如 DIN 接触、冲击氯化菜单、经济模式运行以及 CEDOX 控制算法。此控制器支持泳池水处理领域常见的所有投药应用,例如投料泵或继电器控制供气机、氯气供气控制系统、现场电解氯化系统操作以及用于紫外线系统、絮凝和/或活性炭供浆系统的控制信号。

DEPOLOX Pool E 700 P 系统可测量并控制游离氯、pH 值和 ORP 的关键消毒参数。该仪器也可以测量化合氯和总氯以及电导率,并为这些测量提供控制输出。考虑到可以通过一个直观的触摸屏控制单个控制器中整合的所有功能,因此不难得出这样一个结论:整个系统是一个用户友好型泳池水管理系统。

7" 彩色触控面板可确保直观的操作
可以为所测量的全部参数提供趋势图
具有时效性的更新和扩展

连接到互联网之后,可通过智能手机或 PC 进行远程访问,以便从任意位置查看数据
可借助可选的电子水色指示来检查传感器状态

Specifications