It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode
查看全部 Disinfection Process Analyzers & Controllers

Ezetrol® 触摸控制器

  • 这是该产品的最小订单数量。请检查数量并重新加入购物车。

联系我们

*  必填字段

在线工艺过程分析仪与控制器,用于测量和控制水上运动应用的消毒剂的浓度、pH值和水温

  • 4.3英寸彩色电容式触摸屏,可以通过滑动屏幕进行直观的操作
  • 可以测量4种消毒参数:游离氯、氧化还原电位 (ORP) 、pH值和温度

Ezetrol® 触摸控制器是最先进的消毒控制器,可以测量泳池水的游离氯浓度、pH值和温度。ORP和电导率这两种参数的测量可以作为可选附件。

该控制器向各种化学加药装置提供化学加药的输出信号,以便在各自的设定点控制游离余氯、pH值和电导率。适用于氯气、次氯酸钠、次氯酸钙和盐水制氯的化学加药系统。

  • LED背光流通池,可用颜色变化快速指示状态
  • 集成网页视图:通过具有上网功能的设备和标准浏览器,对多达四个泳池进行相关参数的可视化和操作
  • 通过RS 485、USB和以太网接口、Modbus(R) TCP协议进行高级通信

Specifications